text.skipToContent text.skipToNavigation
초고순도 다이어프램 밸브, ALD3 및 ALD6 시리즈

世伟洛克®超高纯隔膜阀(ALD3 和 ALD6 系列)

世伟洛克 ALD3 和 ALD6 系列隔膜阀提供超高的循环寿命、快速开关和高达 0.62 的流量系数,使半导体制造商能够实现原子层沉积 (ALD) 半导体制造所需的可控计量。

索取更多信息

超高纯 ALD3 和 ALD6 阀门旨在为半导体制造商提供可靠、快速的前导气体定量,用于在沉积腔室中逐层搭建微芯片这些高性能超高纯阀具有以下特点:

  • 快速启动下的超高循环寿命
  • 流量系数 0.27 到 0.62,可提供定制流量系数
  • 使用耐热执行机构选购件时,可在 392°F (200°C) 下完全浸入
  • 适合于采用标准 316L VIM-VAR 不锈钢阀体的超高纯应用
  • 模块化表面安装、卡套管对焊和世伟洛克 VCR® 端接
  • 电子或光学执行机构位置传感选购件

ALD3 和 ALD6 隔膜由钴基高温合金材料构成,具备强度和耐腐蚀性;其阀体由 316L VIM-VAR 不锈钢构成,适合超高纯应用;阀座由全氟化高纯 PFA 构成,具有广泛的化学相容性和出色的抗膨胀和抗污染性。

超高纯 ALD3 和 ALD6 阀门可以设置用于常闭和常开式气动,它们有多种配置,包括两口直通和直角设计;两口、三口和四口多口阀和多阀阀组;以及两口和三口模块化表面安装阀,尺寸为 1.125 in.(仅ALD3系列)和 1.5 in. 平台。可提供耐热执行机构、位置传感器、电磁阀和用于容纳加热筒的选配阀体孔,它们都可以根据用户的具体工艺为其提供额外价值。

规格

工作压力真空至 145 psig (10.0 bar)
爆裂压力>3200 psig (220 bar)
执行压力60 至 120 psig(4.1 至 8.27 bar)
温度32° 至 392°F(0° 至 200°C)
流量系数 (Cv)0.27 或 0.62
阀体材料316L VIM-VAR 不锈钢
隔膜材料钴基高温合金
端接
类型(尺寸)内螺纹 VCR® 面密封接头(1/4 in. 至 1/2 in.)
外螺纹 VCR 面密封接头(1/4 in. 至 1/2 in.)
模块化表面安装高流量 C 型密封(1.125 in. 至 1.5 in.)

ALD3 and ALD6 系列阀门目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 유체 시스템 부품은 반도체 제조 환경에 견디도록 설계된 재질들로 만들어졌습니다.

利用优化合金提高半导体良品率

了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端良品率并提高长期盈利能力。

了解材料选择

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
一种全新的阀门:该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

Carl White는 반도체 산업 내 다양한 분야에서 40년이 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 그리고 미래에 관한 인사이트를 제공합니다.
问答:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

운영 효율을 극대화하기 위한 Rosendahl Nextrom과 스웨즈락의 협력
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便依靠世伟洛克来推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

희석 냉동기 제조업체인 Bluefors사는 스웨즈락 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案

了解为何芬兰稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的有助于实现量子计算、实验物理学等领域的流体系统组件和解决方案。

请稍候几分钟,不要关闭此页面