text.skipToContent text.skipToNavigation
스웨즈락 LD 시리즈 벌크 가스 다이어프램 밸브

世伟洛克®大宗气体隔膜阀(LD 系列)

LD 系列大宗气体隔膜阀提供了强度、灵活性和循环寿命的组合、以支持广泛的超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用。

索取更多信息

LD 系列隔膜阀采用焊接式隔膜结构,将三个隔膜焊接在阀杆上以防止泄漏。湿润区域无弹簧或螺纹,从而操作更加清洁,独特的阀杆头设计有利于无泄漏的关闭。流量系数高达 13,有多种阀体材料和配置可供选择,以满足各种设计规范。

规格

工作压力 最高 300 psig (20.6 bar)
温度 –20° 至 300°F(–28° 至 148°C)
流量系数 最高 13
阀体材料 CF3M 铸造不锈钢、锻造和棒材 316L 不锈钢
隔膜材料 316L 不锈钢
端接
类型 世伟洛克®卡套管接头,外螺纹 VCR® 面密封接头,内螺纹 NPT,内螺纹 ISO,卡套管延长管
尺寸 1/4 至 1 in.;12 至 25 mm

LD 系列大宗气体隔膜阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

유체 시스템을 위한 밸브 선택
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

Carl White는 반도체 산업 내 다양한 분야에서 40년이 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 그리고 미래에 관한 인사이트를 제공합니다.
问答:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

请稍候几分钟,不要关闭此页面