text.skipToContent text.skipToNavigation
다이어프램 밸브

世伟洛克®超高纯含氟聚合隔膜阀(DRP 系列)

隔膜密封阀尽可能地减少了截流区,并通过完全可清扫流道优化吹扫,从而提高了系统效率,同时实现了有效的流量关断。多种尺寸、材料和配置(包括原子层沉积、热浸没型和无弹簧)可满足高纯和超高纯应用的系统要求。

索取更多信息

DRP 系列的增强型隔膜设计经过优化,可以尽可能地减少循环过程中的应力,减小滞留区域并降低工艺流体污染的机会,延长隔膜的使用寿命。改进型 PTFE 阀体有一个完全可清扫流道,以确保持续的清洁,并降低流体剪切力。

DRP 系列阀门符合 SEMI 标准 F57-0301。

规格

压力额定值 最高 100 psig (6.8 bar)
介质温度 73° 至 212°F(23° 至 100°C)
流量系数 最高 10.2
阀体、隔膜材料 改进型PTFE
端接
类型 细螺纹扩口和 Nippon Pillar Super 300® 标准
尺寸 1/4 至 1 1/4 in. 和 6 至 25 mm
配置 2 通和 3 通手动和气动关断;可调流量与旁通型

DRP 系列超高纯含氟聚合隔膜阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本

逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

请稍候几分钟,不要关闭此页面