世伟洛克® 单向阀
世伟洛克直通型单向阀含有一系列可调节和固定开启压力,可控制一般用途和高纯度应用中的回流。过流量阀可关断下游意外的过量流量的泄放,从而增强系统的完整性和安全性。
单向阀样本
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
全焊接设计可提供可靠的系统流体控制。 当压差不到 2 psig (0.14 bar) 时,即可产生正向流动。 当背压不到 2 psig (0.14 bar) 时阀即可关闭。
特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1/2 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)
压力达 6000 psig (413 bar); 温度达 400°F (204°C); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 端部连接; 不锈钢结构
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
世伟洛克专家团队为您提供服务
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
证的阀门可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划
了解两位世伟洛克专家的见解,在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。