世伟洛克®卸荷阀
凭借多种可用的设定压力,比例卸荷阀可提供过压保护。对于需要将引压信号管线压力排放到大气中的应用,排放和吹扫阀将手动排放、放空或放泄该压力。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
借助低漏率阀可尽可能地减少逸散性排放的成本
逸散性排放问题在化工和石油精炼行业中日益受到关注。通过认证的低排放 (Low-E) 阀可以保护您的设施和利润。在这篇文章中了解何为低排放、如何对其进行测试以及低排放如何为您提供帮助。
如何使用截止阀隔离工业流体系统
在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。
一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因
了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。
比例卸荷阀、排放和吹扫阀
比例卸荷阀
凭借从 10 至 6000 psig(0.7 至 413 bar)的设定压力范围,R 系列比例卸荷阀可为各种液体或气体一般工业应用提供简单可靠的过压保护。这种阀门会随着压力的升高而逐渐打开,并在系统压力降至设定压力以下时关闭。设定压力可以在出厂时设置,也可以在现场轻松调节。作为符合 ISO-4126-1 标准的安全阀,PRV系列比例安全卸荷阀已通过 压力设备指令的 PED 2014/68/EU IV 类 CE 认证,并在设定压力下进行了出厂设置、测试、锁定和挂牌。
排放和吹扫阀
世伟洛克排放阀可应用于仪表装置(如多阀阀组或压力表阀),以便在拆除仪表之前将引压信号管线压力排放到大气中或协助校准控制装置。NPT 和 SAE 外螺纹端接可供选择。吹扫阀是带有 NPT、SAE、世伟洛克卡套管接头或卡套管转换接头端接的手动排放、放空或排空阀。为安全起见,滚花帽永久地被装配在阀体上。排放和吹扫阀均结构紧凑,便于安装。