|
Переднее обжимное кольцо из супердуплексной стали 2507 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/2 дюйма
Part #: 2507-813-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
전위 페럴전위 페럴은 정밀한 씰 및 튜브 그립을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 누설 없는 밀폐 성능을 유지하는 데 이상적입니다. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Переднее обжимное кольцо из супердуплексной стали 2507 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/2 дюйма
Log in or Register to view price
Catalogs
전위 페럴
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Specifications
2507-813-1 — Переднее обжимное кольцо из супердуплексной стали 2507 для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/2 дюйма
| Attribute | Value |
|---|---|
| 몸체 재질 | Супердуплексная нержавеющая сталь |
| 세정 공정 | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 дюйма |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 27121703 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121703 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121703 |
| UNSPSC (15.1) | 27121703 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121703 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | 超级双相不锈钢 | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-403-1 | 超级双相不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| 2507-603-1 | 超级双相不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| 6MO-813-1 | 6 钼 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 825-403-1 | 825 合金 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| B-203-1 | 黄铜 | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| B-403-1 | 黄铜 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| B-603-1 | 黄铜 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-203-1 | C-276 合金 | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-403-1 | C-276 合金 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| HC-603-1 | C-276 合金 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-813-1 | C-276 合金 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| INC-403-1 | 600 合金 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| M-603-1 | 合金 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| M-813-1 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1213-1 | 尼龙 | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1613-1 | 尼龙 | 1 in. | - | - | - | View Product |
| NY-403-1 | 尼龙 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-603-1 | 尼龙 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| NY-813-1 | 尼龙 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| S-1213-1 | 碳钢 | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| S-1613-1 | 碳钢 | 1 in. | - | - | - | View Product |
| SS-1013-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-103-1 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-103-1-B1000 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-10M3-1 | 316 不锈钢 | 10 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1213-1 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| SS-12M3-1 | 316 不锈钢 | 12 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1413-1 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-14M3-1 | 316 不锈钢 | 14 mm | - | - | - | View Product |
| SS-15M3-1 | 316 不锈钢 | 15 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1613-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | - | - | - | View Product |
| SS-16M3-1 | 316 不锈钢 | 16 mm | - | - | - | View Product |
| SS-18M3-1 | 316 不锈钢 | 18 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2003-1 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | - | - | - | View Product |
| SS-203-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-20M3-1 | 316 不锈钢 | 20 mm | - | - | - | View Product |
| SS-22M3-1 | 316 不锈钢 | 22 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2403-1 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| SS-25M3-1 | 316 不锈钢 | 25 mm | - | - | - | View Product |
| SS-28M3-1 | 316 不锈钢 | 28 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2M3-1 | 316 不锈钢 | 2 mm | - | - | - | View Product |
| SS-303-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | View Product |
| SS-3203-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | View Product |
| SS-3M3-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | View Product |
| SS-403-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | View Product |
| SS-4M3-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | View Product |
| SS-503-1 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | - | - | - | View Product |
| SS-603-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | View Product |
| SS-6M3-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | View Product |
| SS-813-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | View Product |
| SS-8M3-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | View Product |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | View Product |
| T-12M3-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | View Product |
| T-1613-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | View Product |
| T-203-1 | PTFE | 1/8인치 | - | - | - | View Product |
| T-303-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | View Product |
| T-3M3-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | View Product |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | View Product |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.