Probenahmezylinder
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Beidseitig offene Zylinder — DOT-konforme Zylinder von SwagelokIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
304L-HDF4-75 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-50DF4-150 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-50DF4-300 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-300-T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-1000 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF8-1000 Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-150 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-2250 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-1000 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF8-1GAL Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-400 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF2-40 Edelstahl 304L 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-300 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-300 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-1GAL Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-500-T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-500 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-1000T Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-50 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF8-2250 Edelstahl 304L 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 316L-50DF4-500 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-HDF4-300-12457 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT-Innengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde -
Beidseitig offene Zylinder — TPED-konforme Zylinder von SwagelokIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
304L-HDF4-300-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-500-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-1000-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 304L-HDF4-2250-PD Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
Ersatzteile und Zubehör — TragegriffeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
MS-5K-CY-4" Edelstahl 304 - - - - MS-5K-CY-2" Edelstahl 304 - - - - -
Ersatzteile und Zubehör — FüllrohradapterIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-DTM4-F4-023 Edelstahl 316 1/4" x 2,31" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-DTM4-F4-104 Edelstahl 316 1/4" x 10,4" NPT Außengewinde mit Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde -
Beidseitig offene Zylinder — Miniatur-ProbenentnahmezylinderIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-4CD-TW-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4CD-TW-50 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4CD-TW-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen 3/8 Zoll Rohrstutzen -
Einseitig offene Zylinder — Miniatur-ProbenentnahmezylinderIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-4CS-TW-50 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - SS-4CS-TW-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstutzen - - -
Einseitig offene Zylinder — DOT-konforme Zylinder von SwagelokIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
304L-05SF4-500 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 304L-05SF4-150 Edelstahl 304L 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - -
Ersatzteile und Zubehör — Berstscheiben-T-StückeIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-RTM4-F4-1 Edelstahl 316L 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-RTM4-F4-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden