Swagelok® Polyethylen-Innenschlauch
Swageloks Polyethylen-Innenschlauch ist FDA-konform, was für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie, in Molkereibetrieben und in Wasseranwendungen unerlässlich ist.
Weitere Informationen anfordernDer Polyethylen-Schlauch der Serie 7P weist einen Innenschlauch auf, dessen Material mit den FDA-Anforderungen 21 CFR Part 177 1520 und NSF-51 konform ist. Interne Geflechtverstärkungsschichten verbessern Druckwiderstand und Flexibilität. Die Polyurethan-Umhüllung schützt vor Abrieb und verhindert Feuchtigkeitseinschluss und Systemkontaminierung.
Technische Daten
Werkstoffe | |
Innenschlauch: | Polyethylen versatzfrei |
Verstärkung | Glasfasergeflecht |
Umhüllung | Nichtperforiertes blaues Polyurethan |
Endanschlüsse | Edelstahl 316 |
Schlauchnenngrößen | 1/4 bis 1 Zoll |
Arbeitsdruck | bis 189 bar (2750 psig) |
Temperaturbereich | –23 bis 65 °C (–10 bis °150 F) |
Endanschlüsse | Swagelok Rohrverschraubungen, Swagelok Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, ISO/BSP kegelig und parallel, SAE 37° (JIC) Innenkegel mit Überwurfmutter, Universaldichtung, Außenkegel mit metrischer Überwurfmutter |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Swagelok® Schlauch-Beratungsservice
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.
Lesen Sie mehr zum SchlauchmanagementSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten
Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte
Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist
Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können
Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.