Swagelok® Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread)—IPT-Serie
Unsere Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread) werden in verschiedenen Legierungen hergestellt, um zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Endanwendungen zu liefern. Leckagetestbohrungen sind Standard auf allen Druckanschlüssen, um die korrekte Verbindung leichter zu überprüfen. Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread) sind in Größen bis 1 1/2 Zoll erhältlich und können in Mittel- und Hochdruck-Anwendungen bei Drücken bis 4123 bar (60000 psig) eingesetzt werden.
Konus/Gewindeverschraubungen — Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil
Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.
Entdecken Sie den VorteilSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Die Anatomie einer Wasserstoffverschraubung
Erfahren Sie, warum Verschraubungen, die speziell für Wasserstoffanwendungen entwickelt wurden, OEMs von Brennstoffzellenfahrzeugen und Infrastrukturentwicklern dabei helfen können, sicherere und zuverlässigere Kraftstoffsysteme zu bekommen.
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen
Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.
Optimierung der Komponentenauswahl für Wasserstoffbrennzellenfahrzeuge
Wasserstofftransport hängt von der der zuverlässigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab. Erfahren Sie mehr von Swagelok
Rohrverschraubungen—Vergleich
Lernen Sie die Montage von Swagelok® Rohrverschraubungen der Serie FK im Vergleich zu traditionellen Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread).
Konus/Gewindeverschraubungen (cone and thread)-IPT-Serie
Konus/Gewindeanschlüsse liefern zuverlässige Leistung bei mittlerem und hohem Druck. Konus/Gewindeverschraubungen sind erhältlich in Edelstahl, Alloy 625 und Alloy 2507 Verschraubungen, die die Anforderungen von NACE MR0175/ISO 15156 erfüllen, sind als Antivibrations-Anschlussbauteile erhältlich.