Rohre und Rohrzubehör — Befestigungssystem
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Befestigungssystem — Kunststoffschellen in Blockform für Dickwandiges RohrIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S3-PP-8P Polypropylen 1/2 Zoll - - 304-S5-PP-20P Polypropylen 1 1/4 Zoll - - 304-S5-PP-12P Polypropylen 3/4 Zoll - - 304-S6-PP-32T Polypropylen 2 Zoll - - 304-S6-PP-24P Polypropylen 1 1/2 Zoll - - 304-S5-PP-16P Polypropylen 1 Zoll - - -
Befestigungssystem — Schlauch-/ RohrhaltestreifenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
MS-TSS-6 Polypropylen 3/8 Zoll - - MS-TSS-8 Polypropylen 1/2 Zoll - - MS-TSS-4 Polypropylen 1/4 Zoll - - -
Befestigungssystem — Gedämpfte Schlauch-RohrschellenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
S-TBC6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll - - S-TBC8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll - - SS-TBC16 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 1 Zoll - - S-TBC4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll - - SS-TBC12 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 3/4 Zoll - - SS-TBC4 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 1/4 Zoll - - SS-TBC6 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 3/8 Zoll - - SS-TBC8 Rohrschelle mit Polypropylen-Polster, Edelstahl 316 1/2 Zoll - - S-TBC12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll - - -
Befestigungssystem — Rohrhalterungen Typ PIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
SS-TBP6 Edelstahl 316 3/8 Zoll - - SS-TBP12 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - SS-TBP4 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - SS-TBP8 Edelstahl 316 1/2 Zoll - - SS-TBP16 Edelstahl 316 1 Zoll - - -
Befestigungssystem — MontageschieneIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
303-S0-R-3.3 Edelstahl 303 - 1 m (3,3 ft) - 303-S0-R-6.6 Edelstahl 303 - 2 m (6,6 ft) - -
Befestigungssystem — Kunststoffschellen in BlockformIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S3-PP-10T Polypropylen 5/8 Zoll - - 304-S3-PP-12T Polypropylen 3/4 Zoll - - 304-S3-PP-18TM Polypropylen 18 mm - - 304-S1-PP-12TM Polypropylen 12 mm - - 304-S5-PP-20T Polypropylen 1 1/4 Zoll - - 304-S1-PP-10TM Polypropylen 10 mm - - 304-S1-PP-6TM Polypropylen 6 mm - - 304-S1-PP-4T Polypropylen 1/4 Zoll - - 316-S3-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - 304-S3-PP-16TM Polypropylen 16 mm - - 304-S3-PA-16T Polyamid 1 Zoll - - 304-S3-PP-16T Polypropylen 1 Zoll - - 304-S1-PP-8TM Polypropylen 8 mm - - 304-S1-PP-6T Polypropylen 3/8 Zoll - - 304-S3-PA-8T Polyamid 1/2 Zoll - - 304-S1-PA-4T Polyamid 1/4 Zoll - - 304-S3-PP-25TM Polypropylen 25 mm - - 304-S3-PP-14T Polypropylen 7/8 Zoll - - 304-S3-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - 304-S5-PP-24T Polypropylen 1 1/2 Zoll - - -
Befestigungssystem — Kunststoffschellen in Blockform, doppeltIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S1T-PP-4T Polypropylen 1/4 Zoll - - 304-S1T-PP-6T Polypropylen 3/8 Zoll - - 304-S3T-PP-12T Polypropylen 3/4 Zoll - - 304-S3T-PP-8T Polypropylen 1/2 Zoll - - 304-S1T-PP-10TM Polypropylen 10 mm - - 304-S3T-PP-16T Polypropylen 1 Zoll - - 304-S1T-PP-6TM Polypropylen 6 mm - - -
Befestigungssystem — Verlängerte SchweißplatteIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S5-WPE Edelstahl 304 - 100 mm (3,94 Zoll) Länge - 304-S3-WPE Edelstahl 304 - 78,0 mm (3,07 Zoll) Länge - 304-S1-WPE Edelstahl 304 - 64,0 mm (2,52 Zoll) Länge - 304-S1-WPEM Edelstahl 304 - 64 mm (2,52 Zoll) Länge - 304-S6-WPE Edelstahl 304 - 116 mm (4,57 Zoll) Länge - -
Befestigungssystem — SchienenmutterIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
SS-S0-RNM CF8M - - - SS-S0-RN CF8M - - - -
Befestigungssystem — Kunststoffschellen in Blockform, doppeltIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradius
304-S1T-PP-12TM Polypropylen 12 mm - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden