Schläuche und flexible Rohre
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Flexible Rohre — Flexible PFA-Rohre — Flexible PFA-RohreIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
PFA-T6M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T12-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T4-047-100 PFA➄ - - - - PFA-T2-030-500 PFA➄ - - - - PFA-T6-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T8-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T12M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T10M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T6-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T2-030-100 PFA➄ - - - - PFA-T8M-1M-30M PFA➄ - - - - PFA-T8-062-50 PFA➄ - - - - PFA-T4-062-100 PFA➄ - - - - PFA-T6M-1.5M-30M PFA➄ - - - - -
Flexible Rohre — Endanschlüsse — Verbinder für KunststoffrohreIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-16-HC-A-1611 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-3-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-5-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - SS-16-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-5-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-10-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-12-HC-A-1211 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2-HC-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-2-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-12-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-5-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-3-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - SS-2-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-12-HC-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-4-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-2-HC-A-201 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-4-HC-A-6MTA Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-4-HC-1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - SS-2-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-3-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - SS-4-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - B-3-HC-1-2 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-5-HC-1-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - -
Flexible Rohre — Endanschlüsse — Adapter für gewellte VakkumschläucheIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
304-4-XOA Edelstahl 304 1/4 Zoll XOA-Adapter - - 304-6-XOA Edelstahl 304 3/8 Zoll XOA-Adapter - - -
Flexible Rohre — Faltenbalgschläuche — FaltenbalgschläucheIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
321-6-X-12 Edelstahl 321 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-2-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-12-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-12 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-24-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-4FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-12DFO Edelstahl 321 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 321-4-X-12FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-6-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-6FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-18DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-6-X-24-B2 Edelstahl 321 3/8 Zoll XBA-Adapter 3/8 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-12DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-6-X-6 Edelstahl 321 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-12DMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-2 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-24DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-8-X-24-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter 321-8-X-3-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-4 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-6DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-24 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-8-X-6-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter 321-8-X-12 Edelstahl 321 1/2 Zoll Flexibles Rohrende 1/2 Zoll Flexibles Rohrende 321-8-X-1-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter 321-4-X-36DFR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-6 Edelstahl 321 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 1/4 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-4-B2 Edelstahl 321 1/4 Zoll XBA-Adapter 1/4 Zoll XBA-Adapter 321-6-X-1 Edelstahl 321 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 321-6-X-24 Edelstahl 321 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 3/8 Zoll Flexibles Rohrende 321-8-X-6 Edelstahl 321 1/2 Zoll Flexibles Rohrende 1/2 Zoll Flexibles Rohrende 321-4-X-24DMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-24FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-4-X-36FMR Edelstahl 321 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-6-X-12-B2 Edelstahl 321 3/8 Zoll XBA-Adapter 3/8 Zoll XBA-Adapter 321-8-X-12DFR Edelstahl 321 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe 321-8-X-36-B2 Edelstahl 321 1/2 Zoll XBA-Adapter 1/2 Zoll XBA-Adapter -
Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT — Vinyl-Schlauch der Serie LTIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
LT-3-5 Vinyl - - - - LT-4-6 Vinyl - - - - LT-8-10 Vinyl - - - - LT-2-4 Vinyl - - - - LT-6-8 Vinyl - - - - LT-4-10V Vinyl - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden