Verschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring — Stutzen — StutzenIhr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-2-VCO-3 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/8 Zoll Muffenschweißende SS-4-VCO-3-4TA Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-4-WVCO-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Innengewinde 316L-4-VCO-3A Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen SS-4-WVCO-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12-WVCO-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-VCO-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-WVCO-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-VCO-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-WVCO-6-DF Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 316L-8-VCO-3A Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen SS-12-VCO-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-8-WVCO-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-4-WVCO-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-WVCO-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-4-VCO-3-4MTW Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Schweißstutzen SS-8-VCO-3-6TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-16-VCO-3 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1 Zoll Muffenschweißende SS-4-WVCO-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde SS-8-VCO-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-WVCO-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-VCO-3-8TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-8-WVCO-6-DF Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring SS-12-WVCO-6-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-VCO-3-8MTW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Schweißstutzen
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden