|
不锈钢公称管接头,内六角旋塞,1/2 in. 外螺纹 NPT
零部件号:SS-8-HP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
内六角旋塞选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。 登录或注册查看价格 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
目录
内六角旋塞
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
规格
SS-8-HP — 不锈钢公称管接头,内六角旋塞,1/2 in. 外螺纹 NPT
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 1 类型 | 外螺纹 NPT |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 不锈钢 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HP | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HPST | 316 不锈钢 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HPST | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HP | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HPST | 316 不锈钢 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HPST | 316 不锈钢 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | - | - | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.