![世伟洛克接头](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/fittings-1400x411.jpg)
世伟洛克®接头
无论您是需要适合腐蚀性环境、极端温度还是高压力的接头,我们都能为您提供可靠的选择。您可以选择多种合金材料的接头,因此能够建立值得信赖的连接。
类别
接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
仪表、直接安装和远程安装阀组及模块化系统 V、VB 和 VL 系列 2 阀、3 阀和 5 阀仪表阀组 VE 系列 2 阀、3 阀和 5 阀直接安装阀组 2 阀远程安装阀组 Mod 85 模块化仪表系统
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
特点:扭矩安装 — 150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m);按扭矩重复装配 — 通过以相同的扭矩值重复装配卡套管接头来保持密封性能;初次装配时的目视确认 — 当实现完全安装时,AbT 螺母覆盖动态楔形;易于安装 — 需要扭矩扳手;尺寸:¼ in. 和 6 mm,分别用于 0.035 in. 和 1 mm 壁管; 接头本体配置 — 联合、弯头、三通、四通和外螺纹 SAE;符合 ECE R110 和 ECE R67 的要求
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.
特点:从法兰管道系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡;法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准;一体式法兰锻件;可与长达 50 mm 和 2 in. 的世伟洛克® 卡套管接头端接配合使用
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构
![带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
![已经拧紧的世伟洛克卡套接头](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
![在石油钻井平台上作业的工人](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域甲板上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
![沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
![使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。
![世伟洛克卡套管接头](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/fittings-640x440.jpg)
世伟洛克接头
当世界上一些备受尊崇的公司,想要建立持久的连接时,他们便会选择世伟洛克。我们已经建立了卡套接头性能标准,包括密封完整性、安装方便性、可用性和支持服务。我们的双卡套不锈钢卡套管接头以其一致性、质量和可靠性而享誉全球。我们持续的产品改进努力以及此类接头在数千种不同应用中的卓越性能为我们赢得了这一声誉。