|
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма
Referencia #: SS-6-A
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
StraightsStreamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Straights
Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
SS-6-A — Трубный фитинг из нерж. стали, переходник, внутр. резьба NPT 3/8 дюйма – наруж. резьба NPT 3/8 дюйма
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Body Material | Нержавеющая сталь 316 |
| Cleaning Process | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/8 дюйма |
| Connection 1 Type | Внутр. резьба NPT |
| Connection 2 Size | 3/8 дюйма |
| Connection 2 Type | Наруж. резьба NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-A-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Ver producto |
| SS-12-A-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-12-AN-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | JICおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-A | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-A-16RS | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Ver producto |
| SS-16-A-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-16-AN-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 5/16-12 インチ | JICおねじ | 1 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-2-A | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-2-A-2RS | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Ver producto |
| SS-2-A-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-4-A | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-A-4RS | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Ver producto |
| SS-4-A-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-4-AG-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-AN-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | JICおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-AN-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | JICおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-AT-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | JICおねじ | Ver producto |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-A-6RS | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Ver producto |
| SS-6-A-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-6-AG-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-AN-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | JICおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-AN-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 9/16-18 インチ | JICおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-A-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-6-AT-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | Male JIC Thread | Ver producto |
| SS-6-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-6-SAE-7-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-A | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-A-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Ver producto |
| SS-8-A-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-AG-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-AN-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Male JIC Thread | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-AT-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-SAE-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-SAE-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.