![超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD3/ALD6シリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/ultrahigh-purity-diaphragm-valves-ald3-ald6-series-1400x411.jpg)
Swagelok®超高純度用ダイヤフラム・バルブ(ALD3/ALD6シリーズ)
Swagelokダイヤフラム・バルブ ALD3/ALD6シリーズは、非常に優れたサイクル・ライフ、高速作動、最高0.62の流量係数を備えており、ALD(原子層蒸着)半導体製造に必要なプリカーサーの投与制御を行います。
資料を請求する超高純度用バルブ ALD3/ALD6シリーズは、プロセス・チャンバー内での成膜プロセスのため、信頼性の高い高速でプリカーサー・ガスの投与をを高い信頼性で行うことが出来ます。ALD3/ALD6シリーズ・バルブの特徴:
- サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能
- 流量係数(Cv値):0.27~0.62、その他の流量係数(Cv値)設定も可能
- 最高200°Cまでの高温環境に対応(高温モデルのアクチュエーターの場合)
- 超高純度アプリケーションに適した316L VIM-VARステンレス鋼を標準としたバルブ・ボディ
- 集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、Swagelok VCR®継手エンド・コネクション
- 電気式インジケーター、光学式ポジション・センサー
ALD3/ALD6シリーズ・バルブのダイヤフラムは、強度と耐食性に優れたコバルト基超合金製です。バルブ・ボディは316L VIM-VARステンレス鋼製で、超高純度アプリケーションに適しています。バルブ・シートは高純度PFA 製で、幅広い耐薬品性を持ち、膨潤とコンタミネーションに対する耐性に優れています。
超高純度用バルブ ALD3/ALD6シリーズの作動型式は、ノーマル・クローズ型とノーマル・オープン型です。2ポート・バルブ(ストレート型、エルボー型)、マルチポート・バルブおよびマルチバルブ・マニホールド(2ポート、3ポート、4ポート)、1.125 インチ(ALD3シリーズのみ)および1.5 インチ・サイズのプラットフォームの集積バルブ(2ポート、3ポート)など、多様な形状があります。個々のプロセスに合わせて、高温モデルのアクチュエーター、電気式インジケーター、ソレノイド・パイロット・バルブ、ヒーター・カートリッジ挿入穴付きといったオプションを選ぶことができます。
仕様
使用圧力範囲 | 真空~1.0 MPa |
破裂時 | > 22.0 MPa |
作動圧力範囲 | 0.41 ~ 0.83 MPa |
使用温度範囲 | 0°~200°C |
流量係数(Cv値) | 0.27または0.62 |
ボディ材質 | 316L VIM-VARステンレス鋼 |
ダイヤフラム材質 | コバルト基超合金 |
エンド・コネクション | |
タイプ(サイズ) | めすVCR®面シール継手(1/4~1/2 インチ) おすVCR面シール継手(1/4~1/2 インチ) 集積モデル大流量用Cシール(1.125~1.5 インチ) |
ALD3/ALD6シリーズ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ サイクル・ライフが非常に優れ、高速で開閉可能/■ 流量係数(Cv 値):0.27 から1.7 まで/■ 最高使用温度:200°C(ALD20 の場合)/■ オプション:電気式インジケーター、光学式ポジション・センサーなど/■ 超高純度用途に適した316L VIM-VAR ステンレス鋼製ボディ/■ エンド・コネクション・タイプ:集積モデル、チューブ突き合わせ溶接、VCR ® メタル・ガスケット式面シール継手
![スウェージロックの流体システム部品には、半導体製造環境での耐久性を考慮した材料を使用しているものもあります。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/semiconductor-cleanroom-1400x610.jpg)
最適な合金で半導体製造の歩留まりを高める
今回は、重要な流体システム部品に適した金属材料を選定することで、エンドからエンドまでの製造の歩留まりを高め、長期的な収益性の向上を図る方法を紹介します。
材料選択の詳細はこちらスウェージロックのリソース
![半導体業界向けの超高純度用(UHP)ALD20バルブのクリーンルームでの組み立て](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。
![40年近く半導体業界のサプライ・チェーンに身を置いてきたカール・ホワイト氏に、自身の経験を基に、半導体業界の進歩の過去、現在、将来について伺いました。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来
半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。
![Rosendahl Nextrom y Swagelok colaboran para maximizar la eficiencia operativa](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/rosendahl-260x154.jpg)
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
![El fabricante de refrigeradores de dilución Bluefors confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/bluefors-260x154.jpg)
Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica
Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.