超高純度用Swagelok®超高純度用フルオロポリマー ・ポペット式逆止弁( エラストマー・ フリー)(CHPシリーズ)
超高純度用Swagelok®フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー) CHPシリーズは、低いクラッキング圧力および再シール圧力を特徴としており、接液・接ガス部コンポーネントは超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI規格F57-0301に適合しています。
資料を請求する超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー) CHPシリーズは流れを最大限化し、 かつ差圧を低減するデザインを採用しています。たまり部分を排除し、熱サイクル時にも漏れのない優れたシール性能を発揮します。
- ポペットにはOリングを使用していないため、優れた清浄度を維持します。曲線部がなだらかなため乱流を低減し、圧力損失を最小限に抑制します。
- 突起部とみぞ部が噛み合って外部シールを形成します。熱サイクルや高圧用途においても、漏れのない優れたシール性能を発揮します。
- スプリングには非汚染性PFA材質を使用しており、バルブはどの向きにでも取り付けることができます。確実なストッパーが圧縮によるスプリングの硬化を防止するほか、スプリング・コイル周辺の流れをスムーズにし、たまりを低減します。
- ボディ・サイズが中(Mサイズ)の場合は、リテイナーが流れを最大限化し、かつ差圧を低減します。ボディ・サイズが小(Sサイズ)の場合は、リテイナーのオープン・ケージが確実なポペットの位置合わせと、たまり部分の排除を同時に実現します。
このバルブはどの方向にでも取り付けることができます。エンド・コレクションは、フレアー継手です。
仕様
最高使用圧力 | 0.55 MPa |
流体温度 | 10~85°C |
ボディ材質 | |
小(Sサイズ) | 次世代PTFE |
中(Mサイズ) | PFA |
クラッキング圧力範囲 | |
小(Sサイズ) | 0.011 MPa未満 |
中(Mサイズ) | 0.007 MPa未満 |
再シール圧力 | 0.004 MPaまで |
流量係数(Cv値) | 最大4.1 |
エンド・コネクション | |
タイプ | フレアー継手 |
サイズ | 小(Sサイズ):1/4 インチ、3/8 インチ 中(Mサイズ):1/2インチ、3/4インチ |
CHPシリーズ超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁(エラストマー・フリー)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力
スウェージロックのリソース
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras
Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.