text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапанный блок Swagelok для КИП

Клапанные блоки Swagelok®

Двух-, трех-, четырех- или пятиклапанные блоки Swagelok изготавливают и испытывают в заводских условиях, чтобы обеспечить надежные решения для контрольно-измерительного оборудования. Предлагаются блоки прямого и выносного монтажа или модульные системы, предусматривающие низкий уровень вредных выбросов и сплавы, соответствующие стандарту NACE.

View All Manifolds

Swagelok manifolds minimize potential leak points by putting multiple valves in one body. They are designed for static pressure, liquid level, and differential pressure applications in traditional and compact inline body designs used in instrument, direct-mount, remote-mount, and module systems. Stream selector systems provide double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module. Versions include:

  • V, VB, and VL series two-, three-, and five-valve instrument manifolds
  • VE series two-, three-, and five-valve direct-mount manifolds
  • Two-valve remote-mount manifolds
  • Mod 85 modular instrumentation systems
  • Low-Emissions (Low-E) direct- and remote-mount manifolds and Mod 85 systems certified per API 624
  • SSV series stream selector systems for process analyzer applications (see video to learn how it works)

Swagelok manifolds’ compact assembly design results in reduced size and weight, making them easy to install and maintain. Manifolds are available in body material options such as stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel, and packing materials such as PTFE for system versatility and Grafoil® for extended temperature ratings.

Have questions about manifolds?

Contact Local Specialists

マニホールドのカテゴリー

2バルブ・マニホールド、計装用

2バルブ・マニホールド、計装用

2バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

3バルブ・マニホールド、計装用

3バルブ・マニホールド、計装用

3バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

5バルブ・マニホールド、計装用

5バルブ・マニホールド、計装用

5バルブ・マニホールドは、ステンレス鋼製ニードル・バルブにより精密な圧力制御を実現します。従来型またはコンパクト型を選ぶことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Vシリーズ・マニホールド用のステンレス鋼製取り付け用ブラケット・キットを使用すると、確実な取り付けおよび機能性を実現することができます。

流路選択

流路選択

コンパクトな流路選択システムは、優れた耐食性が求められるプロセス分析アプリケーションに適しています。

Каталоги клапанных блоков

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Клапанные блоки

Применение клапанных блоков Swagelok сокращает число возможных точек утечки благодаря расположению в одном корпусе сразу нескольких клапанов. Они предназначены для систем со статическим давлением, измерения уровня жидкости или разности давлений, имеют обычный или компактный проходной корпус и применяются в контрольно-измерительных, модульных системах, системах прямого и выносного монтажа. Компактная конструкция блока позволяет уменьшить размер и массу, а также облегчить монтаж и обслуживание. Предлагаются такие материалы изготовления корпуса, как нержавеющая, углеродистая и дуплексная нержавеющая сталь, и такие материалы уплотнения, как фторопласт (PTFE) (для универсального применения) и Grafoil® (для расширенных номинальных параметров температуры).

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.