![Ein Swagelok Rohrschneidwerkzeug](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/tube-accessories-1400x411.jpg)
Swagelok ®Rohre und Rohrzubehör
Der Zugang zu den richtigen Werkzeugen und zum richtigen Zubehör ist wichtig, wenn Sie mit Rohrgrößen bis 18mm Außendurchmesser arbeiten, die in vielen industriellen Fluidsystemen verwendet werden. Unsere Rohrschneide- und -vorbereitungswerkzeuge können Ihnen dabei helfen Rohre konsistent zu schneiden, zu biegen und zu entgraten, um eine leckdichte Leistung zu erhalten. Rohrhalterungen können garantieren, dass Ihre Rohre in den Endanwendungen stabil bleiben.
カテゴリー
![サポート・システム サポート・システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/304-S1-PP-6T.jpg?impolicy=product)
サポート・システム
Explore clamp supports, weld plates, and other support systems for mounting tubing and pipe.
![チューブ・カッター/チューブ前処理用ツール チューブ・カッター/チューブ前処理用ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/MS-TC-308.jpg?impolicy=product)
チューブ・カッター/チューブ前処理用ツール
Explore tube cutters, tube sawing guides, cutting wheel screws, cutting wheels, deburring tools, and deburring knives.
Rohre und Rohrzubehör—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート
■ 使用可能なチューブ外径サイズ:1/8 インチから4 1/2 インチまで、3 mmから114.3 mmまで/■ 使用可能なチューブ肉厚:3 mmまで/■ 軽量で持ち運びに便利、操作が簡単/■ コード付きまたはコードレス
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Coaxial, chemically cleaned and passivated, and thermocouple-cleaned 316L ultrahigh-purity stainless steel tubing is available in 1/8 to 2 in. and 6 to 18 mm sizes.
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
■ チューブ外径サイズ:1/4 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅/■ シームレスおよび溶接(ステンレス鋼チューブの場合)/■ サーモプラスチック(熱可塑性)・ポリウレタン(TPU)製/PVC(ポリ塩化ビニール)製ジャケット:外部腐食や磨耗からチューブを保護/■ ガラス繊維製断熱材:熱損失を低減し、作業者を保護
■ 現場で簡単に取り付け可能/■ シームレスまたは溶接チューブ/■ チューブ外径サイズ:1/8 インチから3/4 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ チューブ材質:316/316Lステンレス鋼、銅、PFA
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Features: 3 to 25 mm outside diameter seamless tubing; 316L stainless steel titanium alloyed; EN 10216-5
![Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-bender-video-1400x610.jpg)
Verwenden der Swagelok Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung
Verwendern Sie die Swagelok ® Rohrbiegevorrichtung für Werkbankaufstellung für genaue, wiederholbare und hochwertige Biegungen für Rohre aus den meisten Materialien. Ganz egal, ob Sie dünnwandige Rohre oder dickwandige Rohre mit einem großen Durchmesser verwenden, können Sie in diesem Video Tipps und bewährte Verfahren zum Biegen von Rohren lernen.
Siehe die Rohrbiegevorrichtung im EinsatzSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Leckageerkennungs-Dienstleistungen vor Ort](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
Wie Sie Systemleckagen vermeiden können: Die wichtige Rolle der richtigen Rohrvorbereitung
Eine erfolgreiche Rohrverschraubung hängt von vielen Kriterien ab, aber die wichtigste Rolle spielt die richtige Rohrvorbereitung vor der Montage. Erfahren Sie, wie Sie teure oder gefährliche Leckagen vermeiden können, indem Sie beschädigte, nicht entgratete oder falsch geschnittene Rohre vermeiden.
![Green Alternative Systems Maßstab](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/ways-control-labor-costs-260x154.jpg)
Fallstudie: Swagelok hilft Green Alternative Systems die Arbeitskosten mithilfe von Rohrbiegelösungen zu kontrollieren
Mithilfe von Swagelok konnte Green Alternative Systems (GAS) Möglichkeiten finden, um Arbeitskosten zu kontrollieren und konnte eine 75%ige Verringerung der Produktionszeiten erreichen– das bedeutete eine Einsparung von $224.000 an Arbeitskosten pro Jahr. Lesen Sie mehr darüber, wie sich die Zusammenarbeit bezahlt gemacht hat.
![Swageloks Handbiegevorrichtungen im Einsatz](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-for-intricate-tubing-systems-260x154.jpg)
Die drei Möglichkeiten, ein komplexes Rohrsystem zu erhalten
Erfahren Sie, wie die drei Möglichkeiten zum Einsatz einer Handbiegevorrichtung Ihnen dabei helfen kann, ein komplexes Rohrsystem mit weniger Leckagen und effizientem Durchfluss zu erzielen.
![Swageloks Handbiegevorrichtungen im Einsatz](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hand-tube-bender-video-260x154.jpg)
So verwenden Sie eine Handbiegevorrichtung
Erfahren Sie, wie Sie mit einer Handbiegevorrichtung 90° und 180° Grad Rohrbiegungen präzise und effektiv erzielen können. Swagelok® Handrohrbiegevorrichtungen ermöglichen wiederholbare, hochwertige Biegungen an Rohren aus den meisten Werkstoffen, die mit Swagelok Rohrverschraubungen verwendet werden.
![Rohrzubehör](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/tube-accessories-640x440.jpg)
Rohrzubehör
Metallrohre liefern eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber anderen Rohren in industriellen Fluidsystemanwendungen. Die Auswahl der richtigen Rohre ist allerdings nur der erste Schritt beim Aufbau eines hochwirksamen Fluidsystems. Sie müssen sichergehen, dass die Rohre Folgendes aufweisen:
- Sie müssen richtig vorbereitet sein, gerade Schnittflächen aufweisen und entgratet sein, um Durchflussprobleme und Leckagepotenzial zu vermeiden
- Sie müssen gebogen sein, um Rohrschaden zu vermeiden, weil Biegungen dabei helfen, die Anzahl der notwendigen Verbindungen zu reduzieren
- Sie müssen richtig befestigt sein, um Probleme zu vermeiden, die auf Vibrationen zurückzuführen sind
Swagelok bietet zahlreiche Rohrschneidewerkzeug, Rohrbiegevorrichtungen und Rorbefestigungssysteme, um Ihnen dabei zu helfen, die höchste Leistung mit Ihren Fluidsystemen zu erzielen. Erfahren Sie wie unsere bedienerfreundlichen Werkzeuge Ihnen helfen können.