Échantillonneur d’ammoniac Swagelok®
L’échantillonneur d’ammoniac anhydre Swagelok sécurise les prélèvements en limitant l’exposition des opérateurs à l’ammoniac liquéfié ou vaporisé. Il apporte une certaine uniformité à l’opération de prélèvement, accélère considérablement le processus et évite d’avoir à transporter des échantillons d’ammoniac à l’intérieur des installations.
Contacter un spécialiste de l’échantillonnageL’ammoniac anhydre est utilisé dans la production d’engrais, de plastiques, de textiles, de pétrole, etc. Pour éviter la fissuration par corrosion sous contrainte dans les réservoirs de stockage et les problèmes de qualité de l’ammoniac, le produit doit être régulièrement échantillonné pour vérifier que sa teneur en eau est comprise entre 0,2 % et 0,5 %.
Le système d’échantillonnage en boucle fermée de Swagelok est conçu pour éliminer les difficultés inhérentes aux méthodes traditionnellement utilisées pour prélever des échantillons d’ammoniac. Les caractéristiques de l’échantillonneur d’ammoniac Swagelok sont les suivantes :
- Des dispositifs d'échantillon fermés. Notre échantillonneur est équipé de dispositifs fermés qui améliorent la sécurité en limitant l’exposition de l’opérateur à l’ammoniac et l’impact environnemental des émissions. Cela dispense l’opérateur de porter un EPI complet. La structure en verre permet à l’opérateur de contrôler visuellement l’état de l’échantillon. De plus, l'échantillonneur est disponible avec un ou deux dispositifs.
- Des tubes d’échantillonnage préalablement refroidis. Le support et le tube d’échantillonnage sont refroidis au moyen d’un bain d’ammoniac froid afin d’empêcher toute ébullition qui nuirait à la précision du remplissage. Le niveau de remplissage du bain froid est contrôlé à l’aide d’un tube d’écoulement placé en hauteur. Cela permet d’éliminer toute trace du dernier échantillon prélevé dans la ligne d’alimentation en ammoniac. La boucle rapide refroidit les vannes d’échantillonnage tandis que les tubes concentriques refroidissent préalablement les lignes d’échantillonnage.
- Une distribution semi-automatique. Un capuchon est fixé sur le tube échantillonnage pour faciliter le remplissage. Le capuchon aide à introduire une quantité précise d’ammoniac dans le tube d’échantillonnage. Le capuchon ferme hermétiquement le tube d’échantillonnage et contrôle le niveau de remplissage. Le trop-plein éventuel se déverse dans le bain froid, garantissant ainsi des échantillons de volume constant. Des tubes d’échantillonnage à fond effilé gradué de capacité 100 mL ou 250 mL sont disponibles.
- Un volant pour tout contrôler. Un unique volant permet de contrôler toutes les fonctions de l’échantillonneur, ce qui en facilite l’utilisation et aide à éviter les erreurs de manipulation. Un mécanisme à engrenages commande quatre vannes qui correspondent aux fonctions “OFF” (arrêt), “PURGE” (purge), “CHILL” (refroidissement) et “SAMPLE” (échantillon). Des vannes de contrôle supplémentaires peuvent être ajoutées pour effectuer des réglages pendant la mise en service et les opérations d’entretien.
- Un dispositif chauffant commandé par écran tactile. Le fonctionnement du dispositif chauffant est contrôlé depuis un écran tactile, ce qui améliore la régularité et évite les surchauffes. Intuitive et facile à utiliser, l’interface indique à l’opérateur la procédure à suivre étape par étape afin de limiter les risques de méprise.
Chaque échantillonneur sera construit selon votre cahier des charges par des techniciens expérimentés. Tous les échantillonneurs d’ammoniac sont rigoureusement testés et bénéficient de la garantie limitée à vie Swagelok.
En savoir plus sur notre système d’échantillonnage sûr et efficace de l’ammoniac
Ознакомиться с нашими руководствами по применению
Подробная информация о наших сборках.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.

Сервисы Swagelok по обследованию
Если у вас есть проблемы с отбором проб аммиака, а также другие проблемы с отбором проб или работой жидкостной или газовой системы, специалисты Swagelok могут посетить ваши предприятия, чтобы помочь в повышении эксплуатационных характеристик, устранении потенциальных проблем с безопасностью и экологичностью, а также оптимизации производительности и эффективности системы.
Получите необходимую поддержку с отбором пробРесурсы Swagelok специально для вас

Как сократить выбросы в точках отбора проб
Сегодня, когда нефтеперерабатывающим, нефтехимическим и прочим предприятиям нужны новые способы сокращения внеплановых выбросов, существует один сравнительно простой и экономичный подход: использовать замкнутые пробоотборные системы, адаптированные именно для вашего предприятия.

Рекомендации для повышения точности системы отбора проб
Соблюдение этих правил’ позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем
Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.

Контрольный перечень для обеспечения безопасности промышленной жидкостной или газовой системы
Используйте данные рекомендации, чтобы повысить уровень безопасности своих промышленных жидкостных и газовых систем.