text.skipToContent text.skipToNavigation
Tubes souples

Tubes souples Swagelok®

Translucides et chimiquement résistants, les tubes souples en PFA ou en vinyle sont une solution pour des applications basse pression nécessitant des tubes non opaques pour surveiller l’écoulement dans le système, et dans lesquelles certaines réactions chimiques peuvent être problématiques. La capacité des tubes convolutés CT pour le vide à garder la forme qu’on leur a donnée permet de compenser un mauvais alignement ou un réacheminement des tubes entre des raccordements fixes, ce qui limite le besoin de retravailler sur le système.

Catégories

Raccordements d'extrémité

Raccordements d'extrémité

Swagelok® end connections for flexible tubing come in sizes ranging from 1/8 to 1 in. and allow for easy installation.

Tubes en vinyle, série LT

Tubes en vinyle, série LT

General purpose, clear vinyl flexible tubing is good for applications where system transparency is desired and is available in sizes from 1/8 to 1/2 in.

Tubes métalliques convolutés

Tubes métalliques convolutés

Explore convoluted metal tubing with a range of end connection and size options for use in high-temperature vacuum or low-pressure static applications.

Tubes métalliques, séries FZ et FN

Tubes métalliques, séries FZ et FN

Explore metal tubing options designed to meet the needs of high-temperature vacuum or low-pressure applications where permeation is undesirable.

Tubes souples en PFA

Tubes souples en PFA

Chemically resistant, translucent PFA flexible tubing is commonly used where chemical compatibility is desired.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.

industrial hose replacement material considerations
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renfort des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Tubes en PFA

Tubes souples en vinyle et en PFA

Tubes souples en PFA

Chimiquement résistants, translucides, les tubes souples en PFA sont conçus pour être utilisés avec des raccords pour tubes Swagelok en PFA ou en métal dans des applications basse pression (jusqu’à 18,9 bar [275 psig]). La translucidité des tubes permet d’observer le fluide du système tandis que la paroi interne lisse favorise la régulation du débit et la drainabilité.

Tubes en vinyle

Souples, flexibles et transparents, les tubes en vinyle Swagelok de la série LT sont des tubes en PVC à paroi lisse compatibles avec toute une série de produits chimiques de laboratoire, et qui peuvent être utilisés pour de nombreuses applications dans lesquelles la transparence des tubes est souhaitable (jusqu’à 2,7 bar [40 psig]). Des tubes à paroi épaisse de diamètre 1/4 et 3/8 po sont disponibles pour des applications sous vide. Les tubes série LT peuvent être utilisés avec des raccords pour tubes Swagelok et des inserts métalliques. Des rouleaux de tube en plastique souple ou en caoutchouc et des raccords série HC sont disponibles pour un assemblage sur site.

Tubes métalliques convolutés

Les tubes souples métalliques convolutés peuvent compenser un mauvais alignement ou des réacheminements de tubes entre des raccordements fixes, dans des applications statiques sous vide ou à basse pression. Les tubes souples convolutés pour le vide CT de Swagelok peuvent être comprimés d’au moins 15 %, ou allongés jusqu’à 50 % de la longueur fabriquée. Nous proposons des tubes de longueurs standard ou coupés sur mesure, des assemblages réalisés sur commande et des adaptateurs pour un assemblage sur site.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.