![Vapodétendeurs chauffés électriquement](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pressure-reducing-regulators-electrically-heated-1400x411.jpg)
Vapodétendeurs chauffés électriquement Swagelok®
Les vapodétendeurs chauffés électriquement KEV sont conçus pour une utilisation dans des zones dangereuses et peuvent vaporiser des échantillons liquides ou préchauffer des échantillons de gaz pour les empêcher de se condenser.
Demander un complément d’informationSont conçus pour s’adapter à des applications spéciales :
- Les vapodétendeurs chauffés à la vapeur (série KSV) s’adaptent aux changements de phase.
- Les régulateurs de commutation de bouteilles de gaz (série KCM) commutent automatiquement entre deux sources de gaz, ce qui facilite la tâche et les temps d’arrêt associés aux changements manuels.
- Les régulateurs de pression pour applications d’inertage de réservoirs fournissent une basse pression et un débit élevé de gaz vers la phase gazeuse d’un réservoir de stockage.
Centrale de commutation (série KCM)
Caractéristiques techniques
Pression d’entrée maximale | 300 bar (4351 psig) avec un siège en PEEK 248 bar (3600 psig) Les raccordements des bouteilles et les accessoires des flexibles peuvent limiter la pression nominale d’entrée. |
Plages de régulation | 0,68 bar (0 à 10 psig) de 0 bar à 34,4 bar (0 psig à 500 psig) |
Pressions de commutation nominales | 6,8 bar, 17,2 bar et 34,4 bar (100 psig, 250 psig et 500 psig) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,06 |
Température maximale de service | 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE 200°C (392°F) avec un siège en PEEK 100°C (212°F) avec un siège en PEEK et une pression maximale d’entrée supérieure à 248 bar (3600 psig) |
Détendeurs vaporiseurs chauffés à la vapeur (série KSV)
Caractéristiques techniques
Pression d’entrée maximale | 248 bar (3600 psig) |
Plages de régulation | 0,68 bar (0 à 10 psig) de 0 bar à 34,4 bar (0 psig à 500 psig) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,06 ou 0,20 |
Température et pression de vapeur maximum | 44,7 bar (650 psig) et 260 °C (500 °F) |
Température maximale de service | 200 °C (392 °F) |
Régulateurs de pression pour applications d'inertage
Caractéristiques techniques
Matériau | Construction en acier inoxydable 316L |
Dimensions des raccordements d'extrémité | 1/2 po, 1 po et 2 po |
Pression de service | jusqu’à 16,0 bar (232 psig) |
Plages de régulation | 2,0 à 4,0 in. H2O, 5 à 10 mbar (0,07 psig à 0,14 psig) de 20 à 321 in. H2O, 50 à 800 mbar (0,72 psig à 11,6 psig) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,20, 0,30, 1,00 |
Température | –20 °C à 100 °C (–4 °F à 212 °F) |
Catalogues des vapodétendeurs chauffés électriquement
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
![Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.
![Vapodétendeurs série RHPS Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.
![Courbe de débit montrant le phénomène de baisse graduelle](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie
Tout détendeur est confronté au problème de baisse graduelle de la pression de sortie. Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.
![Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.