Filters — Coalescing Filters
Filters available with these specifications:
- 1/8 to 1/4 in. (6 mm)
- 0°F (–17°C) to 400°F (204°C)
- 316 stainless steel
- 760 psig (52.3 bar) to 1000 psig (68.9 bar)
- 48 to 700 std L/min (1.7 to 25 std ft3/min) maximum flow rate
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-FCB 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting SS-FCE 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間