Swagelok® Cone and Thread Fittings (IPT Series)
Swagelok® IPT series cone and thread fittings are manufactured in various alloys to provide reliable performance in different end-use environments and in medium- and high-pressure applications up to 60 000 psig (4134 bar).
View Cone and Thread FittingsCone and thread (C&T) connections have long been trusted to provide dependable medium- and high-pressure performance. Swagelok IPT series cone and thread fittings are available in 316 stainless steel, alloy 625, and alloy 2507 materials and in sizes from 1/4 in. up to 1 1/2 in. They can be used at temperatures up to 700°F (371°C).
Swagelok IPT series cone and thread fittings that meet NACE MR0175/ISO 15156 are available, as are anti-vibration connection components. Weep holes are standard on all pressure connections to make it simple to verify proper connection. Female medium- and high-pressure C&T fittings, adapters, and couplings are supplied complete with glands and collars except where noted.
Looking for more information about cone and thread fittings?
Konus-/Gewindeverschraubungen—Kategorien
Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik
Die Konus- und Klemmringverschraubungen sorgen selbst in anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Drücken, Vibrationen und Druckstößen für eine leckagefreie Abdichtung.
Schottverschraubungen
Stellen Sie in Anwendungen mit mittlerem oder hohem Druck sichere Schottverbindungen zwischen Komponenten her.
Stutzen und Hülsen
Sichern Sie Rohre mit Stutzen und Hülsen, um eine gute Abdichtung an der konischen Oberfläche der Verschraubung zu gewährleisten.
Verbindungen
Verbinden Sie Rohrleitungen und Schläuche an einem oder beiden Enden mit Verschraubungen oder kurzen Rohr- bzw. Schlauchabschnitten mit Muffen.
Verschlusskappen und Stopfen
Halten Sie den Druck in Ihrem System mit Verschlusskappen bzw. -stopfen aufrecht.
Каталоги фитингов с конусом и резьбой
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Найдите правильный фитинг для вашей системы
Проведите сравнительный анализ, демонстрирующий, как трубные фитинги Swagelok® серии FK позволяют значительно сократить время монтажа по сравнению с конусно-резьбовыми фитингами, и узнайте, как они защищают от мелких дефектов, которые могут привести к серьезной переделке.
Сравнение фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
Конструкция фитинга для водородных систем
Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Надежность транспортных средств на водородном топливе и соответствующей инфраструктуры зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства. Узнайте больше сведений для правильного поиска компонентов.
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения
Узнайте, как переход с конусно-резьбовых фитингов на серию FK помог оператору морской нефтяной платформы сократить время монтажа на 80 %.