text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Male VCR Fitting, SC-11 Cleaned, NC Actuator

Réf. pièce : 6LVV-DPVR4-P1-C

Spécifications

Attribut Valeur
Материал корпуса 316L VIM-VAR
Процедура очистки Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 Face Seal (Metal Gasket) Male VCR
Размер соединения 2 1/4 in.
Тип соединения 2 Face Seal (Metal Gasket) Male VCR
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.27
Максимальная температура, °F (°C) 150 (65)
Минимальная температура, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Прямая конфигурация, с приводом

Оснастите свою систему высокой или сверхвысокой степени чистоты клапанами Swagelok с мембранным уплотнением, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, из разных материалов и в различных конфигурациях для разных систем.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Male VCR Fitting, SC-11 Cleaned, NC Actuator

Réf. pièce : 6LVV-DPVR4-P1-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Прямая конфигурация, с приводом
Оснастите свою систему высокой или сверхвысокой степени чистоты клапанами Swagelok с мембранным уплотнением, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, из разных материалов и в различных конфигурациях для разных систем.

Spécifications

6LVV-DPVR4-P1-C — 316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Male VCR Fitting, SC-11 Cleaned, NC Actuator

Attribut Valeur
Материал корпуса 316L VIM-VAR
Процедура очистки Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 Face Seal (Metal Gasket) Male VCR
Размер соединения 2 1/4 in.
Тип соединения 2 Face Seal (Metal Gasket) Male VCR
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.27
Максимальная температура, °F (°C) 150 (65)
Минимальная температура, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPC111P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-CM Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-O Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPHVR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle Afficher le produit
6LVV-DPL11P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LVV-DPMR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) Afficher le produit
6LVV-DPR11P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout Afficher le produit
6LVV-DPS4-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
6LVV-DPS4-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
6LVV-DPS6M-C 316L VIM/VARステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)おすVCR Afficher le produit
6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット)めすVCR Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.