text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 45.0 Cv, 1 in. Swagelok Tube Fitting

Referencia #: SS-QF16-S-1610

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 26.0 - Coupled with a body
Lubricante Without lube on any components
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Stems

Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 45.0 Cv, 1 in. Swagelok Tube Fitting

Referencia #: SS-QF16-S-1610
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Stems
Achieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems.

Especificaciones

SS-QF16-S-1610 — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 45.0 Cv, 1 in. Swagelok Tube Fitting

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Cv Máximo 26.0 - Coupled with a body
Lubricante Without lube on any components
Material de la junta tórica Fluorocarbon FKM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional
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
B-QF12-S-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QF4-S-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QF8-S-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF16-S-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.