継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(2~50 mm)
- ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型、チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、交換用部品
- 316ステンレス鋼、合金254(6-moly)、合金400、合金600、合金625、合金825、合金C-276、アルミニウム、真ちゅう、炭素鋼、PFA、PTFE、合金2507、チタニウム(グレード4)
- 最高使用圧力:13.0~413.4 MPa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
チューブ継手/アダプター継手 — フュージブル・チューブ・アダプター — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-6-FTA-160 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ フュージブル・チューブ・アダプター SS-6-FTA-212 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ フュージブル・チューブ・アダプター SS-6-FTA-255 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ フュージブル・チューブ・アダプター
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas