![Swagelokサーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/thermal-immersion-diaphragm-valves-dh-series-1400x411.jpg)
Swagelok®サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ(DHシリーズ)
Swagelokサーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブは高速での開閉が可能で、高温プロセスで最適なパフォーマンスを発揮します。
資料を請求するサーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ DHシリーズは、原子層蒸着(ALD)/プリカーサー供給用途など、高温/高純度環境でバルブを完全に組み込む必要のあるアプリケーションに適しています。完全に組み込まれた高純度PFA製シートは幅広い耐薬品性を持ち、膨潤とコンタミネーションに対する耐性に優れています。ボディの流路から障害物を一掃しているため、たまり部を最小限に抑え、大流量を実現しています。
最大流量係数(Cv値)は0.60、エンド・コネクション(サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ)が豊富で、アクチュエーターは空気作動式と手動式があるなど、幅広いシステムのニーズに対応可能です。ノーマル・クローズ型のアクチュエーターは5 ms未満でバルブを開閉することができます。バルブは、220°Cで最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様
使用圧力範囲 | 真空~0.48 MPa |
破裂時 | > 22.0 MPa |
操作時 | 0.41~0.62 MPa |
使用温度範囲 | 20°~220°C |
流量係数 | |
HタイプVCR®コネクション | 0.60(20°Cにて) 0.40(220°Cにて) |
VCR/その他すべてのエンド・コネクション | 0.30(20°Cにて) 0.21(220°Cにて) |
集積バルブ ・ボディ | 0.25(20°Cにて) 0.21(220°Cにて) |
ボディ材質 | 316L VIM-VARステンレス鋼 |
ダイヤフラム材質 | コバルト基超合金 |
エンド・コネクション | |
タイプ | VCR /HタイプVCRメタル・ガスケット式面シール継手、チューブ突き合わせ溶接、集積バルブ(MSM) |
サイズ | 1/4 インチ、3/8 インチ 1.125 インチ、1.5 インチ(MSM) |
DHシリーズ・サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.
![バルブの流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![流体システムに適したバルブの選定](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
![40年近く半導体業界のサプライ・チェーンに身を置いてきたカール・ホワイト氏に、自身の経験を基に、半導体業界の進歩の過去、現在、将来について伺いました。](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
Q&A:半導体製造の過去・現在・将来
半導体装置メーカー、マイクロデバイス・メーカー、流体システム・ソリューションのプロバイダーが連携することで、数十年間にわたっていかにして半導体市場はムーアの法則の要求に追いつくことができたのでしょうか。これからの展望と併せて紹介します。
![Swagelok Fluidsystemkomponenten sind in Werkstoffen erhältlich, die so entwickelt wurden, dass sie in Halbleiterfabriken dauerhafte Leistung liefern..](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-cleanroom-260x154.jpg)
Verbessern Sie die Halbleiterleistung mit optimierten Legierungen
Entdecken Sie, wie Halbleiterhersteller End-to-End-Produktionsleistung und die Langzeitprofitabilität durch die Auswahl der richtigen Metalle für wichtige Fluidsystemkomponenten verbessern können.
![Reinraum-Zusammenbau eines Swagelok ALD20 UHP Ventils für die Halbleiterindustrie](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ald20-valve-260x154.jpg)
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte
Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.