|
Verschlussstopfen, Messing, für 1/8 in. Swagelok Rohrverschraubung
Referencia #: B-200-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones MachoSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Verschlussstopfen, Messing, für 1/8 in. Swagelok Rohrverschraubung
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones Macho
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
B-200-P — Verschlussstopfen, Messing, für 1/8 in. Swagelok Rohrverschraubung
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Messing |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-100-P | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-10M0-P | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-1210-P | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-400-P | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-500-P | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-600-P | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-6M0-P | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-810-P | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| PFA-420-P | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| PFA-620-P | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| PFA-820-P | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| S-400-P | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-100-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-1010-P | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-10M0-P | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-1210-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-P | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-15M0-P | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-1610-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-16M0-P | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-18M0-P | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-2000-P | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-200-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-20M0-P | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-22M0-P | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-2400-P | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-25M0-P | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-300-P | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-3M0-P | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-400-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-400-P-0010 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-400-P-0013 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-400-PBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-4M0-P | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-500-P | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-600-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-600-P-0012 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-P | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6M0-P-0001 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-810-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-810-P-0006 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-8M0-P | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| T-400-P | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.