text.skipToContent text.skipToNavigation

Dämpfungsadapter, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, leichte Gase von 69 bis 79 SUS

Réf. pièce : SS-4-SA-EG

Spécifications

Attribut Valeur
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37011402
eClass (5.1.4) 37011401
eClass (6.0) 27209102
eClass (6.1) 37011401
eClass (10.1) 37011401
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 41116500
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40171707
직선형

직선형 게이지 프로텍터 피팅은 시스템 압력 급상승과 펄스로부터 압력 계기를 보호하므로, 까다로운 환경에서 게이지 수명을 연장하는 데 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Dämpfungsadapter, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, leichte Gase von 69 bis 79 SUS

Réf. pièce : SS-4-SA-EG
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

직선형
직선형 게이지 프로텍터 피팅은 시스템 압력 급상승과 펄스로부터 압력 계기를 보호하므로, 까다로운 환경에서 게이지 수명을 연장하는 데 이상적입니다.

Spécifications

SS-4-SA-EG — Dämpfungsadapter, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, leichte Gase von 69 bis 79 SUS

Attribut Valeur
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37011402
eClass (5.1.4) 37011401
eClass (6.0) 27209102
eClass (6.1) 37011401
eClass (10.1) 37011401
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 41116500
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40171707
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4-SA-EA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-SA-EL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-4-SA-EW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-SA-EA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-8-SA-EW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.