-
ソフトウェア
スウェージロック・ソフトウェアのダウンロード 製品やツールをサポートするソフトウェアのダウンロードに関する情報です。 MPC(モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント)コンフィギュレーター: 分析計装やサンプリング調節システムの設計を担当されていますか? MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、コンポーネント・リストや略図を生成できるなど、インタラクティブな機能があります。 重要: ソフトウェアの使用および保証につきましては、 Swagelok内蔵システム・エン...
-
MPCコンフィギュレーター
Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)コンフィギュレーター MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、エンジニアが実際の購入プロセス前に使用できるインタラクティブな機能があります。 MPCコンフィギュレーターに関する「よくあるご質問」(英語のみ)につきましては、こちら をクリックしてください。 Swagelok MPCコンフィギュレーター ダウンロード/インストール方法: 以下のリンクをクリックして、ダウンロードしたいMPCコンフィギュレーター...
-
MPC コンフィギュレーターに関するよくある質問
Swagelok MPC Configurator に関するよくある質問 (FAQ) 以下は、ローカルにインストールされた Swagelok MPC Configurator アプリケーション に関するよくある質問のリストです。この FAQ では、コンフィギュレーターのシステム要件と技術的な問題について説明します。ソフトウェアの一般的な使用方法に関する質問は、ソフトウェアに含まれるヘルプ ファイルで説明されています。 質問: Swagelok MPC コンフィギュレーターとは何ですか? 回答: Swagelok MPC Configurator は、モジュラー形式でサンプリング...
-
「Ask Swagelok」動画
Ask Swagelok :流体システムに関する知見やトレンドの動画ライブラリー 「 Ask Swagelok 」で流体システムに関する質問にお答えします。 産業用流体の取り扱いに関してわからないことがあっても、その答えを見つけるのは必ずしも容易ではありません。「Ask Swagelok」では、スウェージロックの科学者やエンジニアなどの専門スタッフへのインタビューを収録したショート動画を通じて、技術的なヒントを提供しています。 材料科学、製品設計、システムのオペレーションに関してもっと詳しく知りたいと思っていませんか?オイル/ガス、化学、クリーン・エネルギー、半導体の各業界の市場動向が、...
-
チューブ継手の利点
Swagelokチューブ継手の利点 高い実績を誇る設計、卓越した製造技術、高品質な原材料。これらをすべて兼ね備えているからこそ、Swagelokチューブ継手はお客さまの高い期待にお応えすることができるのです。Swagelokチューブ継手は、2個のフェルールを使用したメカニカル・グリップ構造(2圧縮リング型式)を採用しており、正しく取り付けさえすれば、取り外しと再取り付けを繰り返しても漏れのないシールを形成し、高いグリップ力を発揮します。 スウェージロック製継手の詳細はこちら Swagelokチューブ継手を使用すると、なぜ漏れの低減やオペレーションの改善が実現できるのでしょうか。そ...
-
CADテンプレート/図面
100万点以上のスウェージロックCADテンプレート/図面(多言語対応)をご用意しています。 CADテンプレートは、2Dまたは3D形式でダウンロードすることができます。 図面はPDF形式となります。 製品名または型番で検索してください。 CADテンプレートを検索する
-
認証
スウェージロック製品の認証は、お客さまに自信を持って製品を選定していただけるよう、スウェージロックがサービスを提供する業界の仕様に適合、あるいはそれ以上の水準を満たしていることを示すものです。
-
水素
車載 EC-79 1 /HGV 3.1の認証を取得したスウェージロック製品 この認証を取得するには、特定の試験(耐食性、耐久性、水圧サイクル試験、外部漏れ試験など)に合格する必要があります。この認証を取得した製品には、独自の認定マークが付与されます。 欧州/EC-79 バルブ AFSボール・バルブ EC-79型式認証(英語) CHシリーズ逆止弁 EC-79型式認証(英語) SKシリーズ・ボール・バルブ EC-79型式認証(英語) XSシリーズ・エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) EC-79型式認証(英語) 継手 チューブ継手 EC-79型式認証(英語)...
-
天然ガス
車載 スウェージロックは、ECE R110およびNGV 3.1認証を満たす天然ガス車載アプリケーション向けの高品質部品を提供しています。 欧州/ECE R110 バルブ AFSボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) SS-L83Pシリーズ2方タイプ・ボール・バルブ 120C ECE R110型式認証(ドイツ語) 4SKシリーズ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) L83XPシリーズ3方タイプ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) L83Pシリーズ2方タイプ・ボール・バルブ ECE R110型式認証(ドイツ語) ...
-
発電
ASME NPT権限付与証明書(英語)