Swagelok® Federlose Membranventile für modulare Gassysteme
Die federlosen Membranventile der Serie DE für modulare Gassysteme sind einfach zu installieren, zeigen die Durchflussrichtung visuell an und zeichnen sich durch eine Sitzkonstruktion aus, die die thermische Stabilität verbessert.
Weitere Informationen anfordernDie federlosen Membranventile der Serie DE von Swagelok sind für einfache Installation, zuverlässige Leistung und höchste Reinheit in modularen Reinstgasversorgungssystemen konzipiert.
Die wichtigsten Merkmale:
- Ventilkörper aus Edelstahl 316L VIM-VAR für hohe Korrosionsbeständigkeit und eine ultrahochreine Anwendung gemäß geltenden Standards
- Ausgelegt für die nahtlose Integration in modulare Gassysteme mit 1 1/8 Zoll C-Dichtung oder W-Dichtung
- Vollständig geschlossener PFA-Sitz für höhere Reinheit durch Vermeidung von Verunreinigungen und verbesserte thermische Stabilität bei kritischen Anwendungen
- Verfügbar in Konfigurationen mit zwei und drei Anschlüssen für unterschiedliche Systemanforderungen
- Lieferbar mit pneumatischer oder manueller Betätigung für flexiblen Einsatz bei kompakter Bauweise
- Feste Ausrichtung des Stellantriebs relativ zum Ventilkörper für einheitliche Installation ohne Ausrichtungsfehler
- Abschrägung an der Austrittsseite des Ventilkörpers zur eindeutigen Anzeige der Durchflussrichtung sowie zur Erleichterung der Installation und Systemeinrichtung
Spezifikationen
| Betriebsdruck | Vakuum bis 8,6 bar (125 psig) |
| Berstdruck | >220 bar (3.200 psig) |
| Betätigungsdruck | Normal geschlossen: 4,1 bis 8,2 bar (60 bis 120 psig) Normal offen und normal geschlossen mit integrierter manueller Notbetätigung: 4,1 bis 6,2 bar (60 bis 90 psig) |
| Temperatur | –10 bis 65 °C (14 bis 150 °F) |
| Durchflusskoeffizient | 0,3 |
| Körperwerkstoffe | Edelstahl 316L VIM-VAR |
| Membranwerkstoff | Superlegierung auf Kobaltbasis |
| Endanschlüsse | Typ: 1 1/8 Zoll für modulare Flächenmontage Konfigurationen: 2- und 3-Wege |
Federlose Membranventile—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
■ 1.125 インチ集積サイズのCシール/Wシール・デザイン/■ 形状:2 ポート/3ポート/■ アクチュエーター作動型式:空気式/手動式/■ ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、一貫した取り付けが可能/■ 二次側のボディの角を面取りしているため、流れの方向が一目で確認可能
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.