Фланцевые фитинги Swagelok® Kwik-Clamp для биофармацевтики
Сантехнические фланцевые фитинги Kwik-clamp используются в отраслях, где чистота имеет решающее значение, а именно пищевая промышленность, производство напитков и фармацевтика. Их можно легко и быстро отсоединить, а также вновь подключить для очистки и обслуживания.
Смотреть фитинги для биофармацевтикиФланцевые фитинги Swagelok® Kwik-Clamp для биофармацевтики применяют там, где необходимо обеспечить надежного потока флюидов. Сантехнические зажимы также идеально подходят для использования в пищевой промышленности, производстве напитков и молочных продуктов благодаря улучшенной отделке поверхности, которая обеспечивающей высокую степень чистоты.
Фитинги используются в различных сферах, крепятся вместе с сопрягаемой прокладкой в зависимости от условий применения, а именно давление и температура. Упор с контактом «металл-металл» ограничивает движение обжимного кольца, предупреждает чрезмерную затяжку и дает возможность точного сжатия прокладки. Конструкция обеспечивает легкое подключение, очистку и слив воды.
Есть вопросы о фитингах для биофармацевтики?
サニタリー継手のカテゴリー
Каталоги фитингов для биофармацевтики
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществахРесурсы Swagelok специально для вас
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok
В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.