text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords à souder

Raccords à souder Swagelok®

Les raccords à souder Swagelok procurent dans la durée la robustesse et la fiabilité nécessaires à l’efficacité et à la sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications nécessitant des raccords très haute pureté, spécialement nettoyés ou industriels.

Afficher tous les raccords à souder

Swagelok propose un large choix de raccords soudés de différentes tailles, aux formes diverses et fabriqués dans différents matériaux, utilisables dans de nombreuses applications. Notre gamme comprend des raccords à souder bout à bout, des raccords à souder par emboîtement, des adaptateurs à souder et des raccords à souder submersibles conçus pour des applications haute pureté ou des applications industrielles générales. Compacts et adaptés aux espaces exigus, les raccords miniatures Micro-Fit® Swagelok offrent les mêmes débits et ont les mêmes spécifications d’utilisation que des raccords plus volumineux.

Disponibles dans des diamètres de 1/8 à 1 po et de 6 à 18 mm, fabriqués dans divers aciers inoxydables – 316, 316L, 316L VAR et 316L VIM-VAR – les raccords pour tubes à souder bout à bout sont conçus obtenir un alignement précis et une paroi régulière, tandis que les raccords pour tuyaux à souder par emboîtement offrent des parois épaisses qui prolongeront la durée de vie des systèmes exploités dans des conditions difficiles. Le choix du matériau de fabrication d’un raccord, d’un tuyau et d’un tube à souder est extrêmement important. Le fait d’utiliser le même matériau – qui aura donc le même coefficient de dilatation – permet de réduire le risque d’obtenir des soudures de mauvaise qualité, mais aussi le risque d’ovalisation ou de modifications des dimensions – autant d’éléments qui nuisent à la qualité des soudures.

Contacter un spécialiste

Catégories de raccords à souder

Adaptateurs à souder

Adaptateurs à souder

Robustes et fiables, les raccords adaptateurs à souder pourront satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion. 

Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout

Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout

Les raccords à souder bout à bout Micro-Fit sont adaptés aux systèmes nécessitant une miniaturisation, tout en conservant des spécifications de service et de débit identiques à celles de raccords plus volumineux.

Raccords à souder bout à bout

Raccords à souder bout à bout

Les raccords à souder bout à bout – droits, coudés, en té ou en croix – ont un diamètre très précis adapté à celui du tube afin de créer des raccordements parfaitement étanches.

Raccords à souder par emboîtement

Raccords à souder par emboîtement

Usinés avec précision, les raccords à souder par emboîtement garantissent un parfait ajustement du tube et possèdent une paroi mince pour réduire l’apport calorifique du soudage.

Catalogues des raccords à souder

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des pressions moyennes avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Raccords à souder

Raccords à souder

Swagelok propose des raccords à souder fabriqués dans des matériaux divers, aux formes et aux dimensions variées, qui s’adaptent à toutes les applications industrielles ou haute pureté. Robustes et fiables, ces raccords permanents à haute intégrité sont fabriqués dans divers alliages pour satisfaire vos critères de qualité et de résistance à la corrosion.

Notre gamme se compose des produits suivants :

  • Raccords pour tubes à souder bout à bout haute pureté Micro-Fit®
  • Raccords pour tuyaux à souder par emboîtement
  • Raccords à souder submersibles
  • Raccords pour tubes à souder bout à bout en automatique
  • Raccords pour tubes à souder bout à bout
  • Raccords pour tubes à souder par emboîtement en automatique
  • Raccords pour tubes à souder par emboîtement
  • Raccords adaptateurs à souder

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.