Needle and Metering Valves — Rising Plug Valves, 4P and 5P Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 and 3/4 in.
- –20°F (–28°C) to 400°F (204°C)
- 316 stainless steel
- 100 psig (6.8 bar) to 6000 psig (413 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P) — ストレート型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4PDM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4PDF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-5PDF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-5PDM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ -
Needle and Metering Valves — Rising Plug Valves, 4P and 5P Series — ゲージ・ポート付きストレート型
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4PDGF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-5PDGM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間