|
Manguito VCR para soldadura de tubo a tope de acero inox. 316L VIM VAR, 1/4 pulg. HVCR x 3/8 x 0,035 pulg. TBW, 1,00 pulg. (25,4 mm) Ext., Limpieza SC-01
Referencia #: 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ManguitosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito VCR para soldadura de tubo a tope de acero inox. 316L VIM VAR, 1/4 pulg. HVCR x 3/8 x 0,035 pulg. TBW, 1,00 pulg. (25,4 mm) Ext., Limpieza SC-01
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Especificaciones
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP — Manguito VCR para soldadura de tubo a tope de acero inox. 316L VIM VAR, 1/4 pulg. HVCR x 3/8 x 0,035 pulg. TBW, 1,00 pulg. (25,4 mm) Ext., Limpieza SC-01
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero Inoxidable 316L VIM VAR |
| Proceso de Limpieza | Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope |
| Característica | Para aplicaciones de alto caudal, electropulidos |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Ver producto |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| SS-10-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 5/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-12-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Ver producto |
| SS-12-VCR-3-12TA | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-12-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Ver producto |
| SS-16-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Вставное сварное соединение | Ver producto |
| SS-1-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/16 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-2-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Ver producto |
| SS-2-VCR-3-2TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-2-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-4TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Ver producto |
| SS-6-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-8-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-6TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Вставное сварное соединение | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-8TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.