![써모웰](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/thermowells-1400x411.jpg)
스웨즈락® 써모웰
스웨즈락 써모웰은 가압되었거나 부식성이거나 흐르거나 점성 또는 연마성이 있는 공정 유체와 접촉하여 발생할 수 있는 손상으로부터 바이메탈 온도계를 보호합니다.
추가 정보 요청스웨즈락 써모웰은 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고 교체 또는 서비스를 위하여 온도계를 탈착할 수 있으며 공정 유체로 인해 발생할 수 있는 손상으로부터 온도계를 보호합니다. 리듀스드, 스트레이트 및 테이퍼 섕크(Shank) 구성에 2.5인치 ~ 12인치(63.5mm ~ 305mm) 온도계 스템 길이를 연결할 수 있습니다.
304 스테인리스강 구성이 표준이며 더 높은 내부식성이 필요한 경우 316 스테인리스강을 사용할 수 있습니다. 제공 가능한 옵션에는 단열 파이핑 애플리케이션에서 사용할 수 있는 Lag Extention, 보호 스테인리스강 캡 및 체인 그리고암나사 G1/2B 계기 연결구가 있습니다.
사양
공정 연결구 | ASME B16.5 RF 플랜지, 3-A-인증 쎄니타리 Kwik-클램프, 나사식(NPT), 용접 소켓 |
계기 연결 | 표준 기계적 연결용 1/2인치 NPSM 평행 파이프 나사; 선택 사양 G1/2B |
크기 | 0.260인치(6.6mm) 구경 ; 1/2 ~ 2인치 프로세스 연결구 |
써모웰 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Характеристики: размеры циферблата с одной или двумя шкалами для обеспечения легкости снятия показаний, защита от выхода за пределы измерений (50 %); конструкция из нержавеющей стали.
![스웨즈락 서브시스템](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/gauge-failure-1400x610.jpg)
작은 크기 대비 큰 잠재력: 게이지 고장을 발견 및 방지하는 방법
고장난 게이지를 나타나는 신호를 파악하여 직원의 안전을 확보하고, 수리로 인해 가동을 중지했을 때 발생할 수 있는 비용적 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.
게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/mechanical-seal-support-video-260x154.jpg)
메커니컬 씰 지원 시스템 솔루션 집중 조명
API 표준 682용 스웨즈락® 메커니컬 씰 지원 시스템이 어떻게 API 682를 위한 모범 사례들을 실천하는지, 그리고 시스템의 쉬운 설치와 유지보수를 가능케하는 설계 원칙들을 적용해서 어떻게 더 뛰어난 성능을 제공하는지 알아보십시오.
![스웨즈락 메커니컬 씰 지원 시스템의 기술적 조립](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/building-seal-support-systems-260x154.jpg)
API(미국석유협회) 682와 고객: 더 나은 메커니컬 씰 지원 시스템 구축하기
API 표준 682에서 어떻게 메커니컬 씰 지원 시스템의 설계 및 조립을 명시하는 알아보고, 몇 가지 모범 사례를 통해 시스템이 더 오래 지속하고 작동을 개선하는 방법을 소개합니다.
![맞춤 조립체에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/associate-shop-floor-260x154.jpg)
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법
플랜트의 성공적인 조업에 필요는 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제대로 된 제작 공급자를 선택하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.
![작업자들, 플랜트 내 프로세스 측정 논의](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
프로세스 측정 – 임펄스 배관 모범 사례
프로세스 계장 사용 환경에서 발생하는 문제는 트랜스미터만 봐서는 파악하기가 어렵습니다. 스웨즈락의 모범사례와 가이드를 통해 프로세스 계장 라인에서 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.