text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинг с конусом и резьбой

Фитинги Swagelok® с конусом и резьбой (серия IPT)

Наши фитинги с конусом и резьбой производятся из различных сплавов, что обеспечивает их надежную работу в разнообразных средах применения. На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для удобной проверки их состояния. Фитинги с конусом и резьбой предлагаются размером до 1 1/2 дюйма и предназначены для систем среднего и высокого давления до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар).

Категории

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Fully pressurize your system with a cap for tubing or a plug for a port.

Переходники

Переходники

Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Make a medium- or high-pressure connection between components with a bulkhead fitting.

Соединительные муфты

Соединительные муфты

Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.

Каталоги фитингов с конусом и резьбой

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®

Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами.

Узнайте о преимуществах

Ресурсы Swagelok специально для вас

конструкция фитингов для водородных систем
Конструкция фитингов для водородных систем

Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах

Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства. Узнайте больше в компании Swagelok.

сравнение трубных обжимных фитингов серии FK
Сравнение трубных обжимных фитингов

Узнайте об особенностях монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok® серии FK в сравнении с традиционными фитингами с конусом и резьбой.

фитинги с конусом и резьбой

Фитинги с конусом и резьбой (серия IPT)

Соединения с конусом и резьбой обеспечивают надежную работу в системах среднего и высокого давления Фитинги с конусом и резьбой изготавливаются из нержавеющей стали 316, сплавов 625 и 2507. Предлагаются фитинги, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156, а также вибростойкие компоненты соединений.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.