![газовые регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода серии hf](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/high-purity-high-flow-gas-regulators-hf-series-1400x411.jpg)
Газовые регуляторы давления высокой степени чистоты и высокого расхода Swagelok® (серия HF)
Регуляторы серии HF обеспечивают точность регулирования давления в системах высокой степени чистоты с высоким расходом. Компактная конструкция с высоким расходом позволяет размещать их с меньшим промежутком между компонентами системы и технологическими линиями.
Запросить дополнительную информациюВ газовых регуляторах давления Swagelok серии HF с ручным управлением используется нагрузочная пружина, которая взаимодействует с уникальным чувствительным к давлению узлом для точного регулирования давления на выходе. Давление на выходе без труда регулируется даже в условиях ограниченного пространства поворотом низко расположенной рукоятки с накаткой, затягиваемой вручную, для срабатывания. Несмотря на компактный размер регуляторы серии HF могут справляться с уровнем расхода до 200 станд. л/мин, что обеспечивает эффективность конструкции при создании систем. Самоцентрирующийся золотник минимизирует сползание и изготавливается из политрифторхлорэтилена (PCTFE) для предотвращения утечек.
Инновационный чувствительный к давлению узел регуляторов серии HF со сварной мембраной обеспечивает минимальное падение давления, исключающее необходимость в регулировке во многих системах. В конструкции высокой степени чистоты имеется присоединенный золотник для надежного отсечения, герметичное цельнометаллическое уплотнение и корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR с электрополированной внутренней поверхностью со средней шероховатостью Ra 5 микродюймов (0,13 мкм).
Регуляторы серии HF также обладают следующими особенностями:
- возможность применения при максимальном давлении на входе до 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара);
- регулируемое вручную давление на выходе до 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,3 бара);
- корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR для сверхчистых систем;
- соединения с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма; соединения под приварку встык 1/4 дюйма; модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность 1,5 и 1,125 дюйма.
Каталоги газовых регуляторов высокой степени чистоты и высокого расхода серии HF
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® manual HF series high-purity pressure regulators are available as compact inline or modular-surface mount models with flow rates up to 200 std L/min.
Точное регулирование давления; Конструкция с защитой от несанкционированного доступа; Конструкция высокой степени чистоты; Предварительно настроенные и регулируемые куполовидные модели
![Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
![Эффект нагнетаемого давления в регуляторах](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект (зависимость) нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.
![Регуляторы Swagelok серии RHPS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят продукты, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните за закрытые двери лаборатории и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS, предназначенных для работы при температуре намного ниже нуля.
![График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
Как выпрямить кривую расхода регулятора для уменьшения падения давления
Падение давления является проблемой для каждого редуктора давления. Узнайте, как свести к минимуму такое падение и выпрямить кривую расхода регулятора с помощью разнообразных конфигураций куполовидных регуляторов.
![レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。