Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)
Двухкомпонентная конструкция трубных обжимных фитингов среднего давления Swagelok® серии FK сокращает время монтажа и снижает затраты на техническое обслуживание. Эти фитинги обеспечивают виброустойчивое, герметичное и прочное соединение, которое защищает работников и окружающую среду.
Фитинги серии FK произвели революцию в соединениях жидкостных и газовых систем в области внутрискважинной разведки нефти и газа и упростили проведение исследований и разработок в области жидкостных и газовых систем, ранее требовавшее их частой реконфигурации. Эти фитинги также способствовали развитию водородной энергетики благодаря герметичным соединениям для водорода, которые соответствуют требованиям стандарта EC-79 для работы в водородных системах под давлением до 700 бар [10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.].
Подробнее про четыре качества, которыми должны обладать фитинги для водородных топливных элементов
Конструкция фитингов Swagelok серии FK состоит из корпуса фитинга с внутренней резьбой и предварительно собранного картриджа с гайкой с наружной резьбой и передними и задними обжимными кольцами с цветовой маркировкой на одноразовой оси. Предварительно собранный картридж обеспечивает сохранение текущей ориентации обжимных колец при монтаже, визуальное подтверждение их наличия и надлежащий монтаж в корпус с внутренней резьбой. Эти фитинги доступны в исполнениях из нержавеющей стали 316, сплава 2507 и сплава 625. Сочетание корпуса и картриджа обеспечивает простоту монтажа по указанному числу оборотов или по моменту затяжки с использованием стандартных инструментов.
Узнайте, как собирать трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK
Категории
Запасные части и вспомогательное оборудование
Nut and ferrule sets and medium-pressure gap inspection gauges for tube fittings.
Колпаки и заглушки
Pressurize the fluid system by capping medium-pressure connections or plugging ports.
Муфты
Combine tubing easily with an elbow, tee, or straight union, available in 316 stainless steel for medium-pressure tube fittings.
С монтажной гайкой
Make reliable fluid transfers with a bulkhead designed specifically for passing a tubing connection through a panel or steel barricade.
Соединители с внутренней резьбой
Create a secure connection with female connectors for tube fittings, designed to receive and hold male connectors.
Соединители с наружной резьбой
Construct a leak-free connection in process instrumentation and industrial applications with a male connector for medium-pressure tube fittings.
Каталоги трубных обжимных фитингов среднего давления
Деформационно упрочненные корпуса фитингов серии FK из нержавеющей стали 316 предлагаются в прямой, угловой и тройниковой формах, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию с легкой и компактной конструкцией. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)
Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и фитингов с конусом и резьбой.
Сравнение фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
AGI Industries
Узнайте, как клапаны и фитинги Swagelok серии FK помогли компании AGI Industries устранить утечки при давлении 15 000 фунтов на кв. дюйм в 13 500 потенциальных местах утечки.
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.
Реализация проекта: Оператор морской буровой платформы
Узнайте, как компания Swagelok помогла оператору морской буровой платформы снизить монтажные трудозатраты и повысить общую продуктивность благодаря отказу от соединений с конусом и резьбой в пользу фитингов Swagelok серии FK.
Совместные исследования компаний Empa и Swagelok по внедрению инноваций в транспортные средства на водороде
Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) и компания Swagelok ищут новые решения для транспортных средств на водороде. Один из недавних важнейших результатов совместных исследований предусматривал использование фитингов Swagelok серии FK в решении Empa для водородных систем. Использование фитингов серии FK вместо традиционных трубных обжимных фитингов Swagelok значительно упрощает их монтаж, повышая герметичность, надежность и безопасность.
Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK
Одна из важнейших целей — снижение общих затрат всего срока эксплуатации, от начала строительства и пусконаладки до повседневной работы и обслуживания. Трубные обжимные фитинги серии FK могут снизить затраты на техническое обслуживание и обеспечить высокую надежность, сокращая время простоя системы при соблюдении надлежащей процедуры сборки. Эти фитинги также помогут снизить воздействие на окружающую среду за счет снижения вероятности утечек, а также повысить общую безопасность, защитив вашу систему от коррозии.