Tubing and Tube Accessories — Support System
Support system available with these specifications:
- 1/4 to 2 in. (6 to 25 mm)
- 304 or 316 stainless steel hardware material
- Polypropylene, 303, 304, or 316 stainless steel, carbon steel, 316 stainless steel clamp with polypropylene cushion, polyamide, CF8M body material
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Система креплений — P-образные опорные хомуты
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusSS-TBP16 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - SS-TBP12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - SS-TBP4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - SS-TBP6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - SS-TBP8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - -
Система креплений — Трубные опорные хомуты с прокладкой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusS-TBC12 Углеродистая сталь 3/4 дюйма - - SS-TBC12 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 3/4 дюйма - - SS-TBC16 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 1 дюйм - - SS-TBC4 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 1/4 дюйма - - SS-TBC6 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 3/8 дюйма - - SS-TBC8 Зажим из нержавеющей стали 316 с прокладкой из полипропилена 1/2 дюйма - - S-TBC4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма - - S-TBC6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма - - S-TBC8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма - - -
Система креплений — Монтажная рейка
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius303-S0-R-3.3 Нержавеющая сталь 303 - 3,3 фута (1 м) - 303-S0-R-6.6 Нержавеющая сталь 303 - 6,6 фута (2 м) - -
Система креплений — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-PA-4T Полиамид 1/4 дюйма - - 304-S1-PP-10TM Из полипропилена 10 мм - - 304-S1-PP-12TM Из полипропилена 12 мм - - 304-S1-PP-4T Из полипропилена 1/4 дюйма - - 304-S1-PP-6T Из полипропилена 3/8 дюйма - - 304-S1-PP-6TM Из полипропилена 6 мм - - 304-S1-PP-8TM Из полипропилена 8 мм - - 304-S3-PA-16T Полиамид 1 дюйм - - 304-S3-PA-8T Полиамид 1/2 дюйма - - 304-S3-PP-10T Из полипропилена 5/8 дюйма - - 304-S3-PP-12T Из полипропилена 3/4 дюйма - - 304-S3-PP-14T Из полипропилена 7/8 дюйма - - 304-S3-PP-16T Из полипропилена 1 дюйм - - 304-S3-PP-16TM Из полипропилена 16 мм - - 304-S3-PP-18TM Из полипропилена 18 мм - - 304-S3-PP-25TM Из полипропилена 25 мм - - 304-S5-PP-20T Из полипропилена 1 1/4 дюйма - - 304-S5-PP-24T Из полипропилена 1 1/2 дюйма - - 316-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - 304-S3-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - -
Support System — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-PP-4T-ST Из полипропилена 1/4 дюйма - - 304-S1-PP-6T-ST Из полипропилена 3/8 дюйма - - 304-S3-PP-8T-ST Из полипропилена 1/2 дюйма - - -
Support System — Приварная пластина
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) - 304-S1-WPM Нержавеющая сталь 304 - Длина 36 мм (1,42 дюйма) - 304-S3-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,97 дюйма (50,0 мм) - 304-S5-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) - 304-S6-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,46 дюйма (87,9 мм) - -
Support System — Удлиненная приварная пластина
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S3-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,07 дюйма (78,0 мм) - 304-S5-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 3,94 дюйма (100 мм) - 304-S6-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 4,57 дюйма (116 мм) - 304-S1-WPE Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,52 дюйма (64,0 мм) - 304-S1-WPEM Нержавеющая сталь 304 - Длина 64 мм (2,52 дюйма) - -
Support System — Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1T-PP-10TM Из полипропилена 10 мм - - 304-S1T-PP-4T Из полипропилена 1/4 дюйма - - 304-S1T-PP-6T Из полипропилена 3/8 дюйма - - 304-S1T-PP-6TM Из полипропилена 6 мм - - 304-S3T-PP-12T Из полипропилена 3/4 дюйма - - 304-S3T-PP-16T Из полипропилена 1 дюйм - - 304-S3T-PP-8T Из полипропилена 1/2 дюйма - - -
Support System — Приварная пластина для сдвоенной опоры
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1T-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) - 304-S1T-WPM Нержавеющая сталь 304 - Длина 37 мм (1,46 дюйма) - 304-S3T-WP Нержавеющая сталь 304 - Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) - -
Support System — Пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S3-PP-8P Из полипропилена 1/2 дюйма - - 304-S5-PP-12P Из полипропилена 3/4 дюйма - - 304-S5-PP-16P Из полипропилена 1 дюйм - - 304-S5-PP-20P Из полипропилена 1 1/4 дюйма - - 304-S6-PP-24P Из полипропилена 1 1/2 дюйма - - 304-S6-PP-32T Из полипропилена 2 дюйма - - -
Support System — Реечные трубные опоры
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusMS-TSS-6 Полиэтилен 3/8 дюйма - - MS-TSS-8 Полиэтилен 1/2 дюйма - - MS-TSS-4 Полиэтилен 1/4 дюйма - - -
Support System — Гайка с поперечиной
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusS-S0-SN Углеродистая сталь - - - S-S0-SNM Углеродистая сталь - - - SS-S0-SN Нержавеющая сталь 316 - - - SS-S0-SNM Нержавеющая сталь 316 - - - -
Support System — Сдвоенный пластиковый трубный опорный хомут с болтовым креплением
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend Radius304-S1T-PP-12TM Из полипропилена 12 мм - - -
Support System — Гайка для монтажа на рейку
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialTube ODLengthBend RadiusSS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - -
Product Availability by Store Location
Hours