Filter — Koaleszenzfilter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/4 Zoll (6 mm)
- 0°F (–17°C) bis 400°F (204°C)
- Edelstahl 316
- 760 psig (52,3 bar) bis 1.000 psig (68,9 bar)
- maximale Durchflussrate 48 bis 700 slpm (1,7 bis 25 std ft3/min)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Koaleszenzfilter — Koaleszenzfilter
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-FCB Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube SS-FCE Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde
Product Availability by Store Location
Hours