Ventilblöcke von Swagelok®
Die Ventilblöcke mit zwei, drei, vier oder fünf Ventilen von Swagelok werden werkseitig gefertigt und für kritische Instrumentierungen geprüft. Sie sind in Direktmontage-, Montage-vor-Ort- oder Modulsystemkonfigurationen sowie in Ausführungen mit geringen flüchtigen Emissionen und in NACE-konformen Legierungen erhältlich.
Alle Ventilblöcke anzeigenDurch den Einsatz mehrerer Ventile in einem Ventilkörper lassen sich mit den Ventilblöcken von Swagelok potenzielle Leckagestellen minimieren. Die Ventilblöcke von Swagelok in regulärer oder kompakter Ausführung sind für Anwendungen mit statischen oder Differenzdrücken sowie für Füllstandsanwendungen ausgelegt und eignen sich für den Einsatz in Instrumentierungssystemen sowie in Direktmontage-, Montage-vor-Ort- oder Modulsystemkonfigurationen. Konfigurationen mit Probenauswahlsystemen ermöglichen einen Systembetrieb mit Doppelabsperr- und Entlüftungsventilen in einem kompakten Modul. Erhältliche Ausführungen:
- Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit zwei, drei oder fünf Ventilen
- Ventilblöcke der Serie VE mit zwei, drei oder fünf Ventilen zur Direktmontage
- Ventilblöcke mit zwei Ventilen zur Vor-Ort-Montage
- Ventilblöcke für modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
- Ventilblöcke mit Zertifizierung für geringe flüchtige Emissionen nach API 624 zur Direkt- und Vor-Ort-Montage sowie für Mod 85-Systeme
- Probenauswahlsysteme für Prozessanalysegeräte der Serie SSV (Video zur Funktionsweise ansehen)
Dank ihrer kompakten Modulbauweise sind die Ventilblöcke von Swagelok klein und leicht und lassen sich einfach montieren und warten. Ventilblöcke sind in unterschiedlichen Werkstoffen (Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Duplex-Edelstahl) und Packungsmaterialien (PTFE für höchste Systemflexibilität und Grafoil® für Hochtemperaturanwendungen) erhältlich. 0 auto">Sie haben Fragen zu Ventilblöcken?
Ventilblöcke — Kategorien
2-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit zwei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.
3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit drei Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.
5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Ventilblöcke mit fünf Nadelventilen aus Edelstahl in regulärer und kompakter Ausführung für eine präzise Druckregelung.
Ersatzteile und Zubehör
Montagebügel aus Edelstahl für eine einfache Installation und zuverlässige Funktionalität der Ventilblöcke der Serie S.
Probenauswahl
Kompaktes Probenauswahlsystem für prozessanalytische Anwendungen, in denen eine hohe Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.
Ventilblöcke—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Bietet Doppelblock- und Ablassbetrieb (DBB) in einem kompakten Modul; Konventionelle NPT- und mit ANSI/ISA 76.00.02 kompatible Konstruktionen; Systemdrücke bis 17,2 bar (250 psig) mit 2,8 bar (40 psig) Betätigungsdruck; Integrierte Flussschleife für gleich bleibenden Ausgangsfluss; Großer farbiger Ring zur Anzeige der offenen Position
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRessourcenzentrum
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.