Трубки и вспомогательные принадлежности для трубок Swagelok®
Надежные варианты трубок из материалов, совместимых с вашей рабочей средой. Герметичность и долговечность вашей системы обеспечивается правильным обращением с трубками.
См. трубки и вспомогательные принадлежности для трубокSwagelok предлагает трубки из различных материалов и конфигураций, удовлетворяющие запросам практически любой отрасли или сферы применения, где требуется надежная передача газовых и жидких сред по линиям малого диаметра. Трубки в некоторых случаях обладают целым рядом преимуществ относительно трубопроводов, но выбор подходящих трубок является только первым шагом к созданию эффективной системы. Для трубки необходимо надлежащим образом обеспечить:
- подготовку, а именно ровную резку и снятие заусенцев, чтобы исключить проблемы с расходом и вероятность утечек
- гибку, чтобы в процессе нее не повредить трубку и с помощью изгибов минимизировать количество необходимых соединений
- крепление, чтобы избежать проблем с вибрацией в процессе эксплуатации
Чтобы помочь вам добиться максимальных производительности оборудования, мы предлагаем надежные системы крепления, а также необходимые инструменты для резки, подготовки, гибки и обжима трубок. Узнайте больше информации в нашей статье «Пять основных инструментов для газовых и жидкостных систем, которые необходимы каждому профессионалу».
Есть вопросы о металлических трубках или вспомогательном оборудовании?
Categorías de Tubo y Accesorios para Tubo

Corte y preparación de tubo
Vea cortatubos, bloques guía para serrado de tubo, tornillos de cuchillas cortadoras, cuchillas cortadoras, herramientas para desbarbar y cuchillas para desbarbar.

Sistema de Soporte
Vea las bridas soporte, las placas soldadas y otros sistemas de apoyo para el montaje de tubo y tubería.
Каталоги трубок и вспомогательных принадлежностей для трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Features: Tube sizes 1/8 to 4 1/2 in. and 3 to 114.3 mm; Maximum wall thickness 0.118 in. or 3 mm; Portable and lightweight design for mobility and easy operation; Corded and cordless tools
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Характеристики: нержавеющая сталь 316L; трубки сверхвысокой степени чистоты, коаксиальные трубки, химически очищенные и пассивированные трубки и трубки с термоэлектрической очисткой; торцы трубок подготовлены для орбитальной сварки; размеры от 1/8 до 2 дюймов и от 6 до 18 мм; маркировка содержит данные о размере, технических условиях материала и номере партии.
Бесшовные трубки из сплава 6-Moly характеризуются стойкостью к точечной и щелевой коррозии в агрессивных хлорсодержащих средах и более высокой прочностью, чем традиционные аустенитные нержавеющие стали. Наружный диаметр: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм и 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Характеристики: Предлагаются трубки из нержавеющей стали 316/316L и меди размером от 1/4 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм; Предлагаются бесшовные и сварные трубки из нержавеющей стали; Оболочки из термопластичного полиуретана и ПВХ помогают защитить трубку от внешней коррозии и абразивного истирания; Стекловолоконная изоляция уменьшает тепловые потери и помогает защитить персонал
Простой монтаж на месте; Бесшовные или сварные трубки размером от 6 до 12 мм и от 1/8 до 3/4 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316 / 316L, медь и перфторалкокси (PFA)
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Характеристики: бесшовные трубки с наружным диаметром от 3 до 25 мм; материал: нержавеющая сталь 316L и титановый сплав; EN 10216-5.

Применение стендового трубогиба Swagelok
Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.
Посмотрите на трубогиб в действииРесурсы Swagelok специально для вас

Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки
Эффективность соединения с трубными обжимными фитингами зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок
Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время— производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.