![Serie IPT Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-double-block-bleed-valves-ipt-series-1400x411.jpg)
Swagelok® Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck (Serie IPT)
Die Swagelok Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck der Serie IPT weisen ein Drehzapfen-Kugelhahn-Design auf, das einen konsistenten Schutz über den gesamten Druckbereich bietet und zuverlässigen Betrieb für eine verbesserte Antriebssteuerung ermöglicht.
Weitere Informationen anfordernAbsperr- und Entlüftungsventile der Serie IPT sind für Drücke bis 1378 bar (20 000 psig) zugelassen und sind in Edelstahl 316 und 2507 Super Duplex Alloy in zwei Konfigurationen erhältlich:
- Einzel-Absperr und -Entlüftungsventil (Nadelv./Nadelv.)
- Doppel-Absperr und -Entlüftung (Kugelh./Nadelv./Kugel oder Nadelv./Nadelv./Nadelv.
Mit den Absperr- und Entlüftungsventilen für mittleren Druck der Serie IPT können Bediener den Fluiddurchfluss in einem System isolieren, damit das Fluid keine nachgelagerten Komponenten im System erreichen kann; das restliche Fluid wird dann an der Ausgangsseite des Ventils abgelassen. Die Ventile der Serie IPT weisen doppelte Absperr-- und Entlüftungskonfigurationen auf und bieten somit eine doppelt positive Isolierung, damit nachgelagerte Wartungs-und Reparturaktivitäten, Probeentnahme, Leckagetests oder andere wichtige Aufgaben diurchgeführt werden können.
Das Drehzapfen-Kugelhahn-Design der Serie IPT liefert eine konsistente Abdichtung über die gesamten Druckbereiche, auch wenn ein System unter Druck gesetzt wird oder der Druck abgelassen wird. Hierdurch wird eine Verbesserung der Antriebssteuerung von Kontrollsystemen ermöglicht. Die Nadelventile der Serie IPT mit einem V-Spindeldesign kontrollieren den Entlüftungsanschluss zwischen den Absperrventilen.
Technische Daten
Arbeitsdrücke | bis zu 1378 bar / 20 000 psig |
Temperaturen | bis 121 °C (250° F) |
Endanschlüsse | NPT Innengewinde: 1/4 bis 1 Zoll Konus/Gewindeendanschlüsse (cone and thread) für mittleren Druck: 1/4 bis 1 Zoll Konus/Gewindeendanschlüsse (Cone und Thread) für hohen Druck: 1/4, 3/8 und 9/16 Zoll Swagelok Rohrverschraubungen für mittleren Druck der Serie FK: 1/4 bis 3/4 Zoll |
Serie IPT Doppelabsperr- und Entlüftungsventile für mittleren Druck—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
![Swagelok Durchflusskoeffizient (C<sub>v</sub>) Berechnungsprogramm für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden
Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.
Verwenden Sie das ToolSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Absperrventile in einem industriellen Fluidsystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen
Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.
![Ventilauswahl für Fluidsysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem
Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.
![Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
![Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.