Swagelok® Schutzrohr
Zum Schutz von Bimetall-Thermometern vor Schäden durch Kontakt mit beaufschlagten, korrosiven, fließenden, dickflüssigen oder abrasiven Prozessmedien mit Swagelok Schutzrohren.
Weitere Informationen anfordernSwagelok Schutzrohre ermöglichen außerdem das Auswechseln oder Warten von Thermometern ohne Beeinträchtigung des Prozesses oder des Systems bei gleichzeitigem Schutz des Thermometers vor Schaden durch Prozessmedien. Für Thermometeranschlusslängen von 63,5 bis 305 mm (2,5 bis 12 Zoll) in reduzierten, geradem und kegeligen Schaftkonfigurationen.
Edelstahl 304 ist Standard, und Edelstahl 316 ist verfügbar, wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist. Verfügbare Optionen umfassen Verlängerungen zur Verwendung in isolierten Rohranwendungen, Schutzkappe und Kette aus Edelstahl und einem G1/2B Instrumentenanschluss mit Innengewinde.
Technische Daten
Prozessanschlüsse | ASME B16.5 Flansch mit erhabener Dichtfläche (raised-face), 3-A- konforme Biopharmazie-Kwikschellenende, Gewinde (NPT), Muffenschweißende |
Instrumentenanschluss | 1/2 Zoll NPSM paralleles Rohrgewinde für mechanische Verbindungen standard; G1/2B möglich |
Größe | 6,6 mm (0,260 Zoll) Bohrung; 1/2 bis 2 Zoll Prozessanschlüsse |
Schutzrohrekatalog
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Geringere Raumanforderung, große Auswirkung: Wie man Manometerversagen entdecken und sich davor schützen kann
Erfahren Sie, die Zeichen eines beschädigten Manometers zu erkennen, um Risiken für Mitarbeiter zu und kostspielige Ausfallzeiten aufgrund von Reparaturarbeiten zu minimieren.
Erfahren Sie, wie Sie Manometerversagen verhindern könnenSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Spotlight auf mechanischen Gleitring-Dichtungssystem-Lösungen
Sehen Sie, wie die Swagelok® mechanischen Gleitring-Dichtungssysteme für API Standard 682 die besten Verfahren für API 682 mit einschließt und dann sogar noch einen Schritt weitergeht und Designprinzipien integriert, die dazu führen, dass das System einfacher zu installieren und zu warten ist.
API 682 und Sie: Das Bauen besserer mechanischer Gleitringdichtungssysteme
Erfahren Sie, wie API 682 das Design und die Montage mechanischer Gleitringdichtungssysteme bestimmt und wie Sie ein paar bewährte Verfahren anwenden können, damit Ihr System länger hält und besser funktioniert.
Wie die Fluidsystemherstellung Ressourceneinschränkungen mildern kann
Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.
Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken
Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.