text.skipToContent text.skipToNavigation
Le système de soudure orbitale Swagelok

Système de soudure orbitale M200 Swagelok®

Pour les projets qui nécessitent une technique de soudage efficace et produisant des soudures régulières, le système de soudure orbitale M200 Swagelok offre précision et contrôle, associés à une grande facilité d’utilisation grâce à un écran tactile simple et convivial. Il permet de réaliser des soudures orbitales à l’arc tungstène sous gaz inerte (TIG) rentables et fiables pour les tubes et les tuyaux.

Voir le matériel du système de soudure

La conception et l’assemblage de systèmes fluides critiques exigent souvent l’utilisation d’un système de soudure moderne. Le système de soudure M200 de Swagelok permet de réaliser aisément et à moindre coût des soudures TIG régulières et de qualité. Proposé avec un choix de têtes à souder, l’appareil dispose d’une alimentation légère et portative, et permet un grand nombre de configurations de soudage.

Les outils et accessoires disponibles comprennent des électrodes en tungstène, des jauges de centrage, des collets, des fixations, des câbles adaptateurs et du papier pour imprimante thermique. Le système de soudure orbitale Swagelok permet de suivre le déroulement des tâches en temps réel et d’enregistrer les soudures effectuées, facilitant ainsi le respect des règles en matière de consignation du travail réalisé.

Swagelok propose également une formation à la soudure orbitale pour vous et votre équipe par l’intermédiaire de votre centre de vente et de services local.

Vous avez des questions sur la soudure orbitale ?

Contacter des spécialistes locaux

En savoir plus sur le système de soudure M200

円周溶接機のカテゴリー

ウェルド・ヘッド

ウェルド・ヘッド

さまざまな外径サイズのチューブに使用可能なウェルド・ヘッドを幅広く取り揃えています。

パワー・サプライ

パワー・サプライ

Swagelok®パワー・サプライを使用すると、信頼性の高いオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接を一貫して行うことができます。

フィクスチャー/コレット

フィクスチャー/コレット

ウェルド・ヘッド・フィクスチャー、フィクスチャー・ブロック、チューブ・コレット、アダプター・インサート、サイド・プレートを使用すると、精度の高い溶接を繰り返し行うことができます。

溶接装置

溶接装置

プリンター用紙(感熱紙)、タングステン電極、ウェルド・ヘッド・アダプター・ケーブル、センタリング・ゲージなどのオプション/アクセサリーを幅広く取り揃えています。

Catalogues du système de soudure

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Formation sur le système de soudure Swagelok

Formation à la soudure orbitale

Découvrez les principes de la soudure orbitale et apprenez comment installer, exploiter et dépanner le système de soudure M200 de Swagelok® avec des vérificateurs ou des formateurs certifiés en soudure.

Découvrir la formation à la soudure orbitale

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

スウェージロックの円周溶接トレーニング・クラス
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて

溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

スウェージロックのチューブ曲げ装置
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

スウェージロックのセミナー/トレーニング
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する

定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

オタワ大学の先端研究施設
流体システム専門家、ラボの機能性を改善

カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。