![Swagelok VCR-Verschraubung mit Metalldichtscheibe](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/face-seal-metal-vcr-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe
Die VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtscheibe von Swagelok® sind der Branchenstandard für radiale Vakuumverschraubungen. Sie bieten einen ähnlich hohen Reinheitsgrad wie Metall-auf-Metall-Dichtungen und stellen einen leckagefreien Betrieb im gesamten Bereich zwischen Vakuum und Überdruck sicher.
Die VCR-Verschraubungen von Swagelok sind ein echtes Original und werden als Verschraubungen mit Metalldichtung aus hochreinen Edelstählen gefertigt. Sie sind einfach zu installieren, sorgen für geringere Instandhaltungskosten sowie minimierte Ausfallzeiten und zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf aus—damit sind sie die ideale Lösung für Anwendungen, in denen der verfügbare Platz ein wichtiger Faktor ist. Dank der Metall-auf-Metall-Dichtung sind sie auch für Systemfluide und Temperaturen geeignet, denen Komponenten aus Elastomeren nicht standhalten können—z. B. bei der Herstellung von Halbleitersystemen.
Kontrollierte Oberflächenbehandlungen, Elektropolieren, und spezielle Reinigungsoptionen werden für eine Vielzahl von VCR-Dichtungen, Metalldichtungen und Ventilkörpern angeboten und erfüllen die Anforderungen ultrahochreiner Systeme. Für allgemeine Systemanforderungen stehen außerdem VCR-Verschlusskappen und -stopfen sowie Vorrichtungen für die Verriegelung und Kennzeichnung zur Verfügung.
Kategorien
![Aufschraubverschraubungen Aufschraubverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-7-8.jpg?impolicy=product)
Aufschraubverschraubungen
Create a leak-tight metal-to-metal seal that can withstand a range of pressures.
![Gerade Einschraubverschraubungen Gerade Einschraubverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-1-8.jpg?impolicy=product)
Gerade Einschraubverschraubungen
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
![Gerade Verschraubungen Gerade Verschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM.jpg?impolicy=product)
Gerade Verschraubungen
Seal an O-ring against a flat face to create a strong seal, ensuring a robust seal suitable for high-pressure applications.
![Kurze Schottverschraubung Kurze Schottverschraubung](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-4-VCR-61S-4TB7.jpg?impolicy=product)
Kurze Schottverschraubung
Use in a tighter space or when you need a shorter stem to create a watertight seal between two sides of a barrier.
![Kurze Stutzen Kurze Stutzen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8-VCR-3S-8TB2.jpg?impolicy=product)
Kurze Stutzen
Provides reliable sealing by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
![Lange Stutzen Lange Stutzen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8-VCR-3A.jpg?impolicy=product)
Lange Stutzen
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection.
![Muttern, Dichtungen und Zubehör Muttern, Dichtungen und Zubehör](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-2-GR.jpg?impolicy=product)
Muttern, Dichtungen und Zubehör
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
![Reduzierstücke Reduzierstücke](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM-4.jpg?impolicy=product)
Reduzierstücke
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
![Schweißfittings Schweißfittings](https://www.swagelok.com/assets/images/product_images/large/6LV-4-WVCR-9-DF.jpg?impolicy=product)
Schweißfittings
Establish a permanent connection joining pipes and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
Kataloge zu VCR-Verschraubungen mit Metalldichtung
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
![Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Die Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
![Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
![Arbeiter auf einer Ölplattform](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
![선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에 일관성 신뢰성 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
![간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성 품질 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.