![Válvulas de Alivio de Media Presión Serie RV](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/medium-pressure-relief-valves-rv-series-1400x411.jpg)
Válvulas de Alivio para Media Presión (Serie RV) Swagelok®
Las válvulas de alivio de presión proporcional ofrecen protección sencilla y fiable de excesos de presión en variedad de aplicaciones industriales generales.
Solicite más informaciónLas válvulas de alivio de presión proporcional de media presión serie RV están disponibles con opciones de operación de presión ajustada en fábrica o ajustable externamente y una amplia gama de presiones de ajuste para satisfacer una variedad de necesidades de aplicación. La contratuerca de ajuste mantiene la posición del tornillo de ajuste asegurando la presión de disparo.
Especificaciones
Presión de servicio | Hasta1378 bar (20.000 psig) |
Presiones de Disparo | 68,9 a 1378 bar (1000 a 20.000 psig) |
Operación | Presión fija o ajustable |
Temperaturas | Hasta 121°C (250°F) |
Conexiones finales | Cono y rosca (3/8 y 9/16 pulg., entrada), Accesorio Swagelok para media presión Serie FK (3/8, 1/2 y 9/16 pulg. entrada), NPT hembra (3/4 pulg. salida) |
Catálogos de Válvulas de Alivio de Media Presión Serie RV
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
![Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Selección de válvulas para sistemas de fluidos](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
![Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
![Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
![Accesorios Swagelok Serie FK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fk-fittings-260x154.jpg)
13.500 Conexiones, Cero Fugas para AGI Industries
Vea cómo AGI Industries utilizó válvulas serie FKB y accesorios serie FK en nueve skids de inyección química que evitaron fugas en 13.500 puntos potenciales.