Flanschadapter — DIN‑Flansche
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 2 Zoll (3 bis 50 mm)
- gerade Verschraubungen
- Edelstahl 316/316L, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
- Max. 20 psig (1,4 bar) bis 6000 psig (413,7 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Flanschadapter — DIN‑Flansche — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12M0-F15M-40-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung DN 15 DIN Flansche, Klasse PN 40 SS-12M0-F25M-40-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung DN 25 DIN Flansche, Klasse PN 40
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas